Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Memosens COS81D es un sensor higiénico  para la medición de oxígeno.

Sensor digital para la medición de oxígeno
Memosens COS81D

Sensor óptico de oxígeno Memosens para aplicaciones higiénicas en las industrias farmacéutica y alimentaria

COS81D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0,004 a 30 mg/l
    0,05 a 330 %SAT
    0,1 a 700 hPa

  • Temperatura del proceso

    0 a 140 °C
    (32 a 284 °F)

  • Presión de proceso

    0,02 a 13 bar abs
    0 a 190 psi

Ámbito de aplicación

Memosens COS81D es el sensor para la medición de oxígeno ideal para aplicaciones higiénicas tales como la fermentación y la inertización. Sus mediciones precisas y estables a largo plazo y su automonitorización permanente garantizan los valores de medición más fiables para ayudarle a cumplir con la calidad del producto deseada y a optimizar el rendimiento del producto. Memosens COS81D no es la última generación de Memosens. Para obtener información sobre el nuevo sensor Memosens COS81E con funcionalidad ampliada, haga clic aquí.

Memosens COS81D mide el oxígeno en aplicaciones con exigencias estrictas de esterilización e higiene tales como:

  • Fermentaciones

  • Inertización

  • Producción de agua potable

El sensor de medición de oxígeno Memosens COS81D es apto para uso en zonas con peligro de explosión gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX e IECEx.

Se encuentra disponible un certificado de la industria farmacéutica de cumplimiento con número de serie del sensor especificado.

Ventajas

  • El diseño higiénico según EHEDG y ASME BPE (incl. USP clase VI y cumplimiento de FDA) evita la contaminación cruzada y cumple con todos los requisitos GMP y GLP.

  • Este sensor se puede utilizar en aplicaciones de proceso y también en fermentadores de laboratorio. Le proporciona una coherencia de medición del 100% desde las primeras pruebas de laboratorio hasta el proceso final a gran escala y su laboratorio.

  • Más tiempo de actividad del proceso que nunca gracias al intercambio del sensor en tan solo unos segundos: calibre previamente el sensor en su laboratorio y, a continuación, intercámbielo en su proceso con plug and play. No necesita tiempo de polarización y está listo inmediatamente para medir.

  • Un LED de referencia integrado compensa la antigüedad del LED de medición. Esto asegura valores de medición fiables durante toda la producción por lotes.

  • Reduzca sus esfuerzos de mantenimiento: Memosens COS81D no cuenta con electrolito de difícil manipulación o membrana sensible. Simplemente reemplace el cabezal del sensor, realice la calibración y habrá terminado.

  • Memosens COS81D almacena datos importantes del sensor y del proceso en su cabezal. El software de gestión del sensor Memobase Plus CYZ71D puede utilizar todos estos datos para documentar toda la vida útil del sensor, ofreciendo una trazabilidad completa con un mínimo de tareas administrativas.

  • Apto para ciclos CIP/SIP y esterilización en autoclave y certificado para uso en zonas explosivas.

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser