Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tophit CPS441 - sensor analógico de pH sin vidrio con electrolito líquido de KCl rellenable

Tophit CPS441

CPS441
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    - Aplicaciones especiales de alta exigencia en cuanto a precisión y velocidad - sin vidrio, a prueba de roturas - bajas temperaturas - medios cuya composición cambia rápidamente - medios que se atascan fácilmente - bajas conductividades

  • Característica

    - Tecnología de transistor de efecto en campo sensible a los iones (ISFET) - instalación al revés - respuesta rápida a bajas temperaturas - requiere menos mantenimiento que con vidrio - 3A

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - Diafragma cerámico - plomo líquido

  • Diseño

    - Todas las longitudes de varilla con sensor de temperatura

  • Material

    Peek / óxido de metal / cerámica / EPDM

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.47 pulg.)
    Longitud de ejes: 120, 225, 360, 425 mm
    (4.72/8.86/14.2 y 16.7 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    -15°C ... 135°C
    (5°F - 275°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)

  • Sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    EHEDG, 3A