Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbipac CPF81 - Sensor de pH compacto analógico para aplicaciones exigentes

Sensor del pH analógico
Orbipac CPF81

Electrodo compacto para aguas residuales, industria primaria y metal

CPF81
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso, galvánica

  • Característica

    Resistente contra envenenamiento por electrolitos y electrodo de gel repelente a la suciedad incluyendo conexión a proceso NPT ¾". Opcional con amplificador.

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    Electrodo compacto de gel con sistema de referencia de doble cámara, electrolito puente de nitrato de potasio y diafragma PTFE.

  • Diseño

    Electrodo compacto en carcasa PPS con conexión a proceso NPT3/4".

  • Material

    PPS / vidrio / PTFE

  • Dimensión

    Longitud: 120´mm
    (4.68 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -10°C - 110°C
    (14°F - 230°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar
    (145 psi)

  • Sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado.

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68 o cable fijo

  • Protección contra ingreso

    IP68