Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ceragel CPS71 - Sensor de vidrio analógico para la medición del pH en aplicaciones sanitarias y de esterilidad.

Sensor del pH analógico
Ceragel CPS71

Electrodo de vidrio para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida

CPS71
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Temperatura del proceso

    -15°C ... 140°C
    (5°F - 284°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 13 bar
    (188 psi)

Ámbito de aplicación

El Ceragel CPS71 es el especialista analógico para la medición del pH en aplicaciones de esterilidad y sanitarias. Su gel de última generación es resistente a las sustancias tóxicas y garantiza una medición estable incluso en productos en circulación o con una conductividad baja. Se puede utilizar el sensor en autoclave y es esterilizable y atóxico, lo que garantiza la máxima seguridad de sus productos.

  • Aplicaciones sanitarias y de esterilidad (esterilizable, se puede utilizar en autoclave):
    - Fermentadores
    - Biotecnología
    - Ciencias de la vida
    - Industria alimentaria

  • Tecnología de procesos y monitorización de procesos con:
    - Valores de pH que cambian rápidamente
    - Una proporción elevada de sustancias tóxicas en los electrodos tales como H2S

Con certificados ATEX, FM y CSA para la aplicación en zonas con peligro de explosión.

Ventajas

  • Apto para ciclos CIP/SIP y esterilización en autoclave manteniendo una exactitud de medición elevada

  • El sensor resiste a ácidos y bases fuertes, y a mucha materia orgánica.

  • Biocompatibilidad, sin citotoxicidad

  • Sin materiales de origen animal y acrilamida

Vídeos