Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ceragel CPS71 - Sensor de vidrio analógico para la medición del pH en aplicaciones sanitarias y de esterilidad.

Sensor del pH analógico
Ceragel CPS71

Electrodo de vidrio para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida

CPS71
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Aplicaciones higiénicas y estériles, proceso

  • Característica

    - Resistente contra envenenamiento de referencia - Limpieza y esterilización sin desmontar (CIP/SIP) y autoclavable - alta precisión - biocompatibilidad del gel en el interior - disponibilidad de versión para instalación al revés - referencia presurizada (6 bar) disponible

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - diafragma de cerámica - referencia de gel doble y cámara doble

  • Diseño

    - Todas las longitudes de varilla con sensor de temperatura - Memosens - tecnología "Advanced Gel"

  • Material

    Vidrio / cerámica

  • Dimensión

    Diámetro: 12mm (0.46 pulg.)
    Longitud de ejes: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68/ 8.77/14.04 y 16.57 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    -15°C ... 140°C
    (5°F - 284°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 13 bar
    (188 psi)

  • Sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 o Pt1000 integrado

  • Certificación Ex

    Equipo operacional simple, no es necesaria certificación.

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP 68

  • Certificados adicionales

    3A, biocompatibilidad

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto