Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ceramax CPS341D - Sensor esmaltado con tecnología Memosens para condiciones de proceso exigentes

Sensor de pH digital sin vidrio
Ceramax CPS341D

Electrodo esmaltado con tecnología Memosens para las industrias alimentaria y de ciencias de la vida

CPS341D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    pH –2 a 14

  • Temperatura del proceso

    0 a 140 °C
    (32 a 280 °F)

  • Presión de proceso

    0 a 7 bar abs
    (0 a 101,5 psi)

Ámbito de aplicación

Ceramax CPS341D es un corredor de fondo en aplicaciones higiénicas en las industrias alimentaria y de ciencias de la vida. Mediante dicho sensor, se garantiza la estabilidad a largo plazo y el mínimo mantenimiento en cualquier aplicación. Gracias a la tecnología digital de sensores Memosens, el equipo CPS341D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

  • Producción en la industria alimentaria, asimismo, productos muy pastosos

  • Producción de bebidas y llenado

  • Ciencias de la vida:
    - Tratamiento de aguas
    - Producción de principios activos
    - Preparación de principios activos
    - Biotecnología

Ventajas

  • Estabilidad a largo plazo a lo largo de muchos años.

  • Diseño higiénico: apto para limpieza (CIP) y esterilización (SIP) en sitio

  • Gran estabilidad mecánica debido al esmalte sensitivo al pH en portador de acero

  • Protegido contra la suciedad gracias a una gran superficie de medición de pH

  • Seguridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto

  • Posibilita el mantenimiento predictivo gracias al almacenamiento del sensor y de datos específicos de proceso

  • Costes de operación reducidos debido a un tiempo de parada del proceso minimizado y una vida útil del sensor alargada

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser