Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbisint CPS12 - Sensor redox analógico con diafragma de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad

Sensor analógico redox
Orbisint CPS12

Electrodo de vidrio para aplicaciones estándar

CPS12
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Aplicaciones estándar en proceso y ambiente. Monitoreo a largo plazo, procesos con poco cambio.

  • Característica

    Versión muy robusta, de uso rudo / alta presión, correspondencia potencial integrada.

  • Rango de medición

    –1.500 mV a +1.500 mV

  • Principio de medición

    Electrodo compacto de gel con sello separador de teflón y doble referencia de gel
    Pieza de medición como pin de oro o anillo de platino.

  • Diseño

    Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura
    Tecnología de gel avanzada

  • Material

    Electrodo de vidrio con membrana de teflón (PTFE) y punta de oro o anillo de platino.

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 135°C (274°F)

  • Presión de proceso

    máx. 16 bares (230 psi)

  • Certificación Ex

    Dispositivo operacional simple, no es necesaria certificación.

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    Biocompatibilidad conforme a ISO 10993-5 y USP (versión actual).
    Certificado TÜV para resistencia a la presión con seguro triple mínimo contra sobrepresión.