Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sensor digital de pH con diafragma de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad

Sensor digital de pH
Orbisint CPS11D

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para aplicaciones estándar

CPS11D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    pH 0 a 14

  • Temperatura del proceso

    0 a 135 °C (32 a 275 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 17 bar (15 a 246 psi)

Ámbito de aplicación

Orbisint CPS11D es el equipo de uso universal para las tecnologías de procesos y medioambiental. Mide con fiabilidad incluso en aplicaciones con productos fuertemente alcalinos o en zonas con peligro de explosión. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el electrodo le ofrece la mejor relación eficiencia-precio. El Orbisint CPS11D no es la última generación de Memosens. Para obtener información sobre el nuevo sensor Memosens CPS11E con funcionalidad ampliada, haga clic aquí.

  • Monitorización a largo plazo y monitorización de nivel límite de procesos con condiciones estables:
    - Industria química
    - Industria papelera
    - Centrales energéticas (p. ej. lavadores de gases de combustión, agua para alimentación de calderas)
    - Plantas incineradoras

  • Tratamiento de aguas:
    - Agua potable
    - Agua de refrigeración
    - Agua de pozo

Con certificados ATEX, FM y CSA para aplicaciones en zonas con peligro de explosión.

Ventajas

  • Electrodo robusto con trampa de iones para difusión de contaminantes, requiere bajo mantenimiento gracias a su gran diafragma anular de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad

  • Apto para aplicaciones exigentes: Vidrio de proceso para productos muy alcalinos y presión estable de hasta 16 bar (232 psi)

  • Anillo de sal opcional para aplicaciones de conductividad baja como agua para alimentación de calderas y agua para inyectables

  • Seguridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto

  • Posibilita el mantenimiento predictivo gracias al almacenamiento del sensor y de datos específicos de proceso

  • Costes de operación reducidos gracias a un tiempo de parada del proceso minimizado y una vida útil del sensor alargada

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser