Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Picture of concentration measuring device Teqwave H for liquid analysis in hygienic applications

Teqwave H – Ultrasonic concentration meter

Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Concentración ultrasónica

  • Título del producto

    Equipo en línea con el mejor diseño higiénico de su categoría: de tipo "plug and play" para procesos de alimentos y bebidas.
    Alto nivel de precisión y repetibilidad: cálculo de concentración con los algoritmos más recientes.
    Monitorización continua de la calidad de bebidas y en procesos de limpieza.

  • Características del sensor

    Satisfacción de los requisitos higiénicos: sensor de paso integral y de fácil limpieza. Transparencia total: monitorización constante de la calidad del producto sin muestreo. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento.
    Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).

  • Características del transmisor

    Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Control simplificado del proceso: configuración de fácil manejo y visualización del estado de forma clara. Copia de seguridad de datos local: almacenamiento de datos integrado de los valores de medición de hasta 7,5 años.
    Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 (3/8") hasta DN 25 (1")

  • Variables medidas

    Concentración, densidad, velocidad del sonido, temperatura

  • Error de medición máx.

    Densidad: ±0,01 g/cm³
    Temperatura: ±0,5 K
    Velocidad del sonido: 2 m/s

  • Rango de medición

    Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 %
    Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s
    Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F)
    Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³

  • Máx. presión de proceso

    máx. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)

  • Rango de temperatura del medio

    0 a 100 °C (32 a 212 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    0 a 50 °C (32 a 122 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Acero inoxidable V4A 1.4571

  • Grado de protección

    Sensor: IP 68 (con cable conectado), IP 66 (sin conector de cable)
    Transmisor: IP 40

  • Pantalla/Operación

    Indicación de estado LED
    Indicador óptico TFT a color

  • Salidas

    4-20 mA / Modbus TCP

  • Entradas

    24 VCC (18 a 35 VCC)

  • Suministro de energía

    Suministro de energía

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Área exenta de peligro
    Reino Unido; área exenta de peligro

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto