Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquisys CCM223 es un transmisor compacto para montaje panel, para la medición de la concentración de cloro, dióxido de cloro y pH

Transmisor de desinfección
Liquisys CCM223

Equipo de montaje en panel compacto para las industrias del tratamiento de aguas, de aguas residuales, alimentarias y energéticas

CCM223
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Entrada

    Sensor de Cloro/Dióxido de cloro y de pH/Potencial de Oxidación-Reducción (ORP).

  • Salida / comunicación

    - Cloro/Dióxido de cloro, pH, Temperatura: 0/4-20mA- Profibus- Hart + 0/4-20mA

Ámbito de aplicación

El Liquisys CCM223 es un transmisor del cloro estándar con compensación integrada del pH para el cloro libre. Mejora su seguridad en la operación gracias a las continuas comprobaciones de plausibilidad, del proceso y del sensor.Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú y calibración sencillos ofrecen una configuración y funcionamiento fácil y rápido.

El transmisor Liquisys CCM223 es apto para todo tipo de sensores de cloro total, cloro libre, dióxido de cloro y pH en:

  • Agua y aguas residuales
    - Control y monitorización del proceso de desinfección
    - Desalinización con tecnología de membrana
    - Piscinas y bañeras de hidromasaje
    - Lavadores de gases

  • Alimentación y bebidas
    - Desinfección de aguas de proceso

  • Centrales eléctricas
    - Desinfección de agua de refrigeración

Liquisys CCM223 dispone de los protocolos e interfaces siguientes:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Ventajas

  • Mayor seguridad en la operación: sistema de comprobación continua, configuración programable de la alarma , comprobación de la fiabilidad de la calibración.

  • Control fiable de cloro y pH: entrada de corriente para la monitorización del caudal con interrupción del controlador o para control feedforward.

  • Operaciones de configuración y servicio técnico fáciles: interfaz de usuario intuitiva, calibración sencilla para cloro y pH, acceso directo mediante control por contacto manual.

  • Bajo mantenimiento: función de limpieza automática (con Chemoclean) activada por un interruptor de alarma o un interruptor límite.

  • Apto para todo tipo de aplicaciones: numerosas extensiones, por ejemplo, El controlador P(ID), temporizador, etc., permiten una adaptación flexible a todos los procesos.

Predecesor