Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquisys CCM223 es un transmisor compacto para montaje panel, para la medición de la concentración de cloro, dióxido de cloro y pH

Transmisor de desinfección
Liquisys CCM223

Equipo de montaje en panel compacto para las industrias del tratamiento de aguas, de aguas residuales, alimentarias y energéticas

CCM223
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Cloro libre

  • Aplicación

    Agua potable, aguas de refrigeración, procesamiento de aguas residuales, piscinas

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos para cloro libre/dióxido de cloro en una carcasa de panel. Calibración sencilla con el botón "CAL".

  • Diseño

    Protección contra sobrecarga, relevadores de alarma, funciones controladoras diferentes (P(ID)), pantalla de temperatura, pantalla de 2 líneas, salida de corriente separada galvánicamente.

  • Dimensión

    96mm x 96mm, profundidad integrada: 146mm

  • Entrada

    Sensor de Cloro/Dióxido de cloro y de pH/Potencial de Oxidación-Reducción (ORP).

  • Salida / comunicación

    - Cloro/Dióxido de cloro, pH, Temperatura: 0/4-20mA- Profibus- Hart + 0/4-20mA