Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Liquisys CPM223 es un dispositivo de montaje en panel compacto para sensores analógicos y digitales (Memosens) de pH/redox.

Transmisor pH/redox
Liquisys CPM223

Dispositivo compacto para montaje en panel destinado a todas las industrias

CPM223
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Característica

    transmisor de 4 hilos con una pantalla de dos líneas

  • Diseño

    Transmisor de pH/ORP en una carcasa de paneles (96x96 mm)

  • Material

    Cubierta del panel

  • Dimensión

    96 mm x 96 mm x 146 mm (profundidad integrada)
    3.74x3.74x5.61 pulgadas (profundidad integrada)

  • Sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    No

  • Protección contra ingreso

    IP65

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida / comunicación

    0/4-20 mA, Hart, Profibus.

  • Certificados adicionales

    Propósito Gen. CSA

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual, agua de proceso

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con una pantalla de dos líneas

  • Diseño

    Transmisor de pH/ORP en una carcasa de paneles

  • Material

    Cubierta del panel

  • Dimensión

    96mm x 96mm x 146mm (profundidad integrada)

  • Sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    No

  • Protección contra ingreso

    IP65

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida / comunicación

    0/4-20mA, Hart, Profibus.

  • Certificados adicionales

    Propósito Gen. CSA