Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El sensor OUSTF10 mide concentraciones de sólidos en suspensión, emulsiones y fluidos inmiscibles en líquidos de proceso.

Sensor de turbidez en línea
OUSTF10

Medición de turbidez y sólidos en suspensión por dispersión y absorción de luz

OUSTF10
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0 a 200 FTU
    0 a 200 ppm DE

  • Temperatura del proceso

    0 a 90 °C (32 a 194 °F) continua
    Máx. 130 °C (266 °F) durante 2 horas

  • Presión de proceso

    Máx. 100 bar (1.450 psi)
    (en función de la cámara de flujo)

Ámbito de aplicación

El sensor de turbidez por dispersión de luz OUSTF10 se utiliza para la medición de concentraciones de sólidos en suspensión, emulsiones y líquidos inmiscibles en líquidos de proceso. Le proporciona toda la información que necesita, desde la pureza del producto hasta el bloqueo de un filtro. Como resultado de ello, usted adquiere un mayor control sobre la calidad de sus productos y procesos. OUSTF10 está preparado para todo tipo de entornos, tales como temperaturas muy altas, zonas con peligro de explosión (ATEX, FM) o procesos higiénicos (CIP/SIP).

El sensor OUSTF10 mide la turbidez para tareas de:

  • Control de calidad / monitorización de la pureza de un producto

  • Monitorización de filtros

  • Monitorización de condensados

  • Medición de turbidez en la industria cervecera

  • Detección de fugas en intercambiadores de calor

  • Medición de turbidez en salmuera

El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.

Ventajas

  • Monitorización de la pureza precisa y de elevada sensibilidad para una mayor calidad del producto

  • Sensor con un bajo mantenimiento, larga vida útil y un funcionamiento estable

  • Filtro NIR de paso largo opcional para minimizar los errores relacionados con el color

  • Detección fiable de fugas en el intercambiador de calor

  • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)

  • Certificado para uso en zonas explosivas

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products