Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline System CAT810 - Sistema de preparación de muestras para tuberías presurizadas y salidas

Preparación de muestras
Liquiline System CAT810

Filtro de retrodescarga autolimpiante para obtener muestras de tuberías y salidas presurizadas

CAT810
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Sistema automático de preparación de muestras para suministrar a los dispositivos de medición de proceso muestras filtradas provenientes de tuberías presurizadas

  • Tamaño

    Versión de panel:
    870 × 350 × 177 mm
    34,25 × 13,78 × 6,97 in
    Preparada para caja vertical CA80:
    828 × 327 × 327 mm
    32,6 × 12,87 × 12,87 in
    Versión básica:
    811 × 303 × 131 mm
    31,93 × 11,93 × 5,16 in

  • Diseño

    Sistema de filtración con enjuague y varias opciones de montaje:
    Versión de panel, preparado para la caja vertical del CA80, versión básica; unidad de filtración

  • Temperatura del proceso

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    1,5 a 4,0 bar (21,76 a 58,01 psi)
    Para una limpieza automática óptima:
    2,0 a 5,0 bar (29,0 a 72,5 psi); pero al menos 0,5 bar (7,3 psi) > presión de proceso

  • Especiales

    Enjuague opcional con aire o agua a presión
    Control y parametrización mediante Liquiline System CA80
    Versión independiente con control de tiempo disponible

  • Aplicación

    Toma de muestras de las tuberías a presión
    Clarificación preliminar y secundaria de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales
    Toma de muestras de productos acuosos de procesos industriales

  • Fuente de alimentación

    100 to 120/200 to 240 V AC ±10%, 50/60 Hz