Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Stamoclean CAT411 es una unidad de preparación de muestras con autolimpieza para muestreo de tuberías presurizadas.

Unidad de preparación de muestras
Stamoclean CAT411

Filtro de caudal transversal con autolimpieza para el muestreo en tubos presurizados

CAT411
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Preparación de muestra

  • Tamaño

    370 x 200 x 70 mm
    14.43 x 7.8 x 2.73 pulg.

  • Diseño

    Carcasa CAT 411 POM
    Tornillos de sujeción de acero inoxidable Juntas de Perbunan® Membrana del filtro de PTFE

  • Temperatura del proceso

    5 a 50 °C (41 a 122 °F)

  • Temperatura ambiente

    5 a 50 °C (41 a 122 °F)

  • Presión de proceso

    0,2 a 1 bar (3 a 15 psi)

  • Uniformidad de las muestras

    a máx.. 8 g/l TS

  • Especiales

    Es posible preparar la muestra hecha de tubería de presión sin bomba adicional, de lo contrario se necesita una bomba de alimentación

  • Aplicación

    Agua, aguas residuales, aguas de proceso

  • Consumibles

    Membranas de filtro necesarias