Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0 a 10 mg/l N
0 a 50 mg/l N
0 a 200 mg/l N -
Temperatura del proceso
–4 a +40 °C (39,2 a +104 °F)
-
Presión de proceso
Con presión atmosférica, <0,2 bar
Ámbito de aplicación
El nitrógeno es un parámetro importante para determinar la calidad de las aguas superficiales y los valores de los efluentes de aguas residuales. Tanto las sustancias orgánicas como las inorgánicas contribuyen a la carga total de nitrógeno. Un mayor contenido de nitrógeno indica influencias de las aguas residuales, los lixiviados de los vertederos o la agricultura.
El analizador CA80TN del sistema Liquiline ofrece una medición precisa en línea del nitrógeno total y garantiza la máxima seguridad del proceso. Los diagnósticos avanzados con acceso remoto le ayudan a proporcionar documentación del proceso a las autoridades.
El analizador de NT Liquiline System monitoriza compuestos de nitrógeno orgánicos (p. ej. proteínas, urea) e inorgánicos (p. ej. nitrato, nitrito, amonio) en las aplicaciones siguientes:
Entrada y salida de plantas de tratamiento de aguas residuales para la documentación y el cálculo de la capacidad depuradora
Descargas de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales para determinar las tarifas de descarga y fomentar el principio de "quien contamina paga"
Monitorización de la calidad de las aguas superficiales
Ventajas
La digestión estandarizada con persulfato alcalino y la medición fotométrica UV conforme a la norma HJ636, garantizan la compatibilidad directa con la mayoría de las pruebas basadas en muestras.
Robusto: el reactor de titanio con ventanas de cristal de zafiro garantiza una larga vida útil.
Flexible: el módulo de dilución integrado cubre un amplio rango de medición.
Integración en proceso rápida y sencilla: Instalación directa de la versión autocebante o filtro en "y" para aplicaciones de bypass.
Actualización fácil a estaciones de analítica completas: añadiendo simplemente módulos y conectando sensores Memosens.
Vídeos
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Liquiline System CA80TN
Versión en español - 11/2025
Analizador colorimétrico de nitrógeno total
EN ES 17/11/202523/05/202430/11/202231/05/2021Idioma:
Español
Versión:
17/11/2025
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
TI01492CES_0525-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Liquiline System CA80TN
Analizador colorimétrico de nitrógeno total
EN ES 17/11/202523/05/202430/11/202231/05/2021Idioma:
Español
Versión:
17/11/2025
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
TI01492CES_0525-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquiline System CA80TN
Analizador colorimétrico de nitrógeno total
EN ES 17/11/202523/05/202430/11/202231/05/2021Idioma:
Español
Versión:
17/11/2025
Tamaño del archivo:
5.6 MB
Nombre del archivo:
BA01981CES_0525-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Liquiline System CA80TN
Analizador colorimétrico de nitrógeno total
EN ES 27/04/2021Idioma:
Español
Versión:
27/04/2021
Tamaño del archivo:
2.5 MB
Nombre del archivo:
KA01440CES_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN ES 28/11/2022Idioma:
Inglés
Versión:
28/11/2022
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN ES 07/07/201425/03/201331/12/2011Idioma:
Inglés
Versión:
07/07/2014
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Liquiline System analyzer CA80COD/TP
Wear parts
EN ES 31/10/2025Idioma:
Inglés
Versión:
31/10/2025
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
EA01718CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN ES 03/03/2025Idioma:
Inglés
Versión:
03/03/2025
Tamaño del archivo:
957.4 KB
Nombre del archivo:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80xx Kit Module 485/ETH Installation Instructions
For Ethernet configuration, PROFIBUS, Modbus
EN ES 22/08/201722/06/201531/01/201431/12/2011Idioma:
Inglés
Versión:
22/08/2017
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
EA00009CA2_0417.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA CA8x/CAT8xx
Hose connector
EN ES 23/06/202513/02/2025Idioma:
Inglés
Versión:
23/06/2025
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
EA01522CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
Conversion of electronics modules
EN ES 26/08/202526/06/2025Idioma:
Inglés
Versión:
26/08/2025
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
EA01617CEN_0225-00.pdf
-