Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
10 a 5.000 mg/l O2 DQO
40 a 20.000 mg/l O2 DQO -
Temperatura del proceso
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
-
Presión de proceso
Atmosférica
Ámbito de aplicación
Liquiline System El CA80COD ofrece medición en línea constante de la demanda química de oxígeno (DQO). Le ayuda en la monitorización de la capacidad depuradora de plantas de tratamiento de aguas residuales y posibilita la facturación basada en la carga para descargadores industriales. La calibración y limpieza automáticas suponen un ahorro de costes de operación mientras que los diagnósticos avanzados con acceso remoto le ayudan a proporcionar la documentación de proceso a los organismos competentes. Las funciones de seguridad controladas por software del analizador de DQO garantizan el mayor nivel de seguridad laboral.
El Liquiline System analizador de DQO monitoriza:
Entrada y salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales por motivos de documentación y el cálculo de la capacidad depuradora
Descargas de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales para determinar las tasas de descarga y para apoyar el principio de que el que contamina paga.
Agua de proceso
Ventajas
El método establecido del dicromato para la DQO directamente comparable con los resultados de laboratorio.
Cubriendo las necesidades de la industria: El analizador es perfectamente apto para la monitorización del entorno y de aguas residuales industriales y municipales.
Integración en proceso rápida y sencilla: Instalación directa de la versión autocebante o filtro en "y" para aplicaciones de bypass.
El mayor nivel de seguridad: Cubierta de seguridad controlada por software del reactor y todas las piezas calientes.
Combinación de la entrega de muestras fiable y la dosificación de alta precisión: Las bombas peristálticas pueden hacer frente a las partículas en la muestra. Las barreras de luz hacen posible una dosificación precisa y reproducible.
Fácil actualización de funciones a una estación de medición completa, simplemente añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens.
Conectividad Drive: El módulo Liquiline Edge CYY7 transfiere los datos de proceso a Netilion de forma independiente del bus de campo. Esto permite una supervisión remota y el uso de servicios IIoT. Está disponible en productos nuevos o como actualización para las plataformas Liquiline instaladas.
Vídeos
-
La demanda química de oxígeno (DQO) de un líquido puede determinarse mediante la digestión química y térmica y el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra cómo funciona el principio de medición.
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
Principio de medida
Colorimétrico
-
Característica
Analizador para la demanda de oxígeno químico (COD)
-
Tamaño
Caja (versión abierta):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Caja (versión cerrada):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Caja con base:
1.723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in -
Diseño
Diseño abierto, armario y caja vertical
De altas prestaciones: plástico ASA-PC, soporte adicional de acero recubierto -
Temperatura del proceso
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
-
Temperatura ambiente
5 a 40 °C (41 a 104 °F)
Versión para exteriores: –20 a 40 °C (–4 a 104 °F) -
Presión de proceso
Atmosférica
-
Velocidad del caudal de la muestra
mín. 30 ml/min
-
Uniformidad de las muestras
Muestra acuosa homogénea
-
Especiales
Actualización sencilla a estación de analítica de hasta cuatro sensores Memosens digitales
Calibración y limpieza automática
Medición, limpieza e intervalos de calibración configurables por el usuario
Analizador autocebante con unidad de dosificación óptica
Módulo de disolución (opcional)
Comunicación digital para acceso remoto -
Aplicación
Monitorización del medio ambiente, monitorización del valor de alarma en aguas residuales industriales y urbanas
-
Fuente de alimentación
100 a 120 VCA / 200 a 240 VCA ±10 %
50 ±1 o 60 ±1,2 Hz -
Salida / comunicación
2 0/4 a 20 mA
Modbus RS485/TCP (opcional)
Webserver (opcional)
EtherNet/IP
PROFIBUS DP
Relé de alarma -
Entrada
1 canal de medición
1 a 4 entradas de sensor digital para sensores con protocolo Memosens (opcional) -
Rango de medición
10 a 5.000 mg/l O2 DQO
40 a 20.000 mg/l O2 DQO -
Consumibles
Los reactivos y las soluciones estándar CY80COD son necesarios para el funcionamiento
-
-
Información técnica (TI)
TI Liquiline System CA80COD
Versión en español - 05/2024
New version available in English
Analizador para determinar la demanda química de oxígeno (DQO)
EN ES 22/05/202429/11/202231/05/202109/06/201703/11/2016Idioma:
Español
Versión:
22/05/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
TI01185CES_0824-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Liquiline System CA80COD
-
Información técnica (TI)
Versión en español - 05/2024New version available in EnglishAnalizador para determinar la demanda química de oxígeno (DQO)
EN ES 22/05/202429/11/202231/05/202109/06/201703/11/2016Idioma:
Español
Versión:
22/05/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
TI01185CES_0824-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memosens
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 05/2022New version available in EnglishEntradas de sensor con protocolo Memosens
EN ES 30/05/202228/02/2019Idioma:
Español
Versión:
30/05/2022
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
BA01245CES_0822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquiline System CA80COD
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 05/2024New version available in EnglishAnalizador colorimétrico de la demanda química de oxígeno
EN ES 22/05/202429/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Idioma:
Español
Versión:
22/05/2024
Tamaño del archivo:
6.2 MB
Nombre del archivo:
BA01354CES_0824-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Liquiline System CA80COD
-
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 05/2021New version available in EnglishAnalizador colorimétrico de la demanda química de oxígeno
EN ES 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201710/05/2016Idioma:
Español
Versión:
31/05/2021
Tamaño del archivo:
3 MB
Nombre del archivo:
KA01238CES_0621.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Liquiline System analyzer CA80COD/TP
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 10/2025New version available in EnglishWear parts
EN ES 31/10/2025Idioma:
Inglés
Versión:
31/10/2025
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
EA01718CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN ES 30/06/2025Idioma:
Inglés
Versión:
30/06/2025
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN ES 28/11/2022Idioma:
Inglés
Versión:
28/11/2022
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN ES 07/07/201425/03/201331/12/2011Idioma:
Inglés
Versión:
07/07/2014
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 09/2025New version available in EnglishProcess engineering
EN ES 17/09/202521/03/2025Idioma:
Inglés
Versión:
17/09/2025
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
EA01591CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 03/2025New version available in EnglishInstallation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN ES 03/03/2025Idioma:
Inglés
Versión:
03/03/2025
Tamaño del archivo:
957.4 KB
Nombre del archivo:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados