©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Aplicación
Color measurement CIE Lab
Rango de medición
L: 0 to 100 a: -150 to 100 b: -100 to 150
Material
Measuring head: 1.4404/AISI316L Window: Sapphire O-rings: FFKM Gasket seal: PEEK
Temperatura del proceso
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F) 60 to 140 °C (140 to 284 °F) with water cooling
Presión de proceso
0.5 to 10 bar (7.3 to 145 psi) (absolute)
Certificación Ex
ATEX/IECEx II 1/2G Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6…T3 Ga/Gb
Protección contra ingreso
1 documentos
Process spectrometer for the measurement of color
EN
ES
Alemán French Croata Indonesio Japonés Coreano Lithuanian Holandés Polaco Rumano Ruso Eslovaco Sueco
20/09/2023
Idioma:
Inglés
Versión:
20/09/2023
Tamaño del archivo:
948.9 KB
Nombre del archivo:
BA01932CEN_0223-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit CKI50 disassembling tool meas. head
Kit CKI50 disassembling tool, lid
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas