Turbimax CUS71D monitoriza en continuo las zonas de separación y transición en depósitos de clarificación y decantación, y garantiza unos procesos de sedimentación seguros, económicos y eficientes. Le proporciona unos valores medidos fiables en tiempo real para un control rápido de las válvulas y accionadores. Turbimax CUS71D es el sensor ideal para todo tipo de aplicaciones de medición,desde la protección del agua corriente abajo en plantas de tratamiento de aguas residuales hasta la optimización de los tiempos de limpieza del filtro en instalaciones hidráulicas.
Turbimax CUS71D es un sensor de medición de la interfase por ultrasonidos 'online' para:
Plantas de tratamiento de aguas residuales: - Medición de sedimentación de sólidos
Aplicaciones de agua potable y de proceso: - Medición de sedimentación de sólidos - Monitorización de filtro y limpieza del filtro - Medición de nivel en depósitos de almacenamiento de gravilla de mármol
Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales: - Procesos de separación estáticos - Reutilización de aguas de proceso - Separación de productos - Procesos de flotación
Ventajas
Fiable: el sensor proporciona medición en continuo precisa del rango o nivel de la interfase.
Seguro: la información sobre la interfase en tiempo real asegura un control rápido de las válvulas y actuadores.
Sencillo: puesta en marcha fácil gracias a los modelos matemáticos predefinidos.
Económico: la función automática de limpieza con cepillo permite un funcionamiento a largo plazo libre de mantenimiento
Inteligente: todos los datos de calibración y específicos del sensor almacenados en el sensor.
Flexible: el portasondas se adapta a todos los diseños del clarificador para un ajuste óptimo a la tarea de medición
La medición de la interfase en espesadores se hace manualmente, mientras que la medición de la turbidez se hace mediante la toma de muestras que posteriormente se envían a laboratorio. Con Endress+Hauser, hay una solución automatizada.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Al elegir la plataforma Liquiline, usted elige en efecto gastar menos dinero en stocks de mantenimiento, ahorrar tiempo en instalaciones y ganar en fiabilidad.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .