Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0 to 500 g/l (0 to 31 lb/ft3), 0 to 50 %TS
-
Presión de proceso
PN 16, Class 150, 10K
Ámbito de aplicación
El equipo de medición en línea Teqwave MW 300 mejora el tratamiento de lodos en las plantas de tratamiento de aguas residuales mediante la medición en tiempo real del total de sólidos por transmisión de microondas. Esto permite optimizar el proceso de una forma más rápida y eficiente y realizar menos mediciones de laboratorio. La disponibilidad continua de datos mejora la separación sólido-líquido, aumenta la seguridad operativa y permite responder con rapidez a los cambios del proceso. Las aplicaciones típicas en el tratamiento de lodos incluyen la clarificación, la digestión y la deshidratación.
La versión compacta del transmisor Proline 300, que ocupa poco espacio, se ha diseñado teniendo en cuenta un alto grado de flexibilidad para adaptarse a diversas necesidades operativas y de integración de sistemas. Ofrece accesos ya sea local, mediante indicador remoto, y funciones de conectividad mejoradas. Para facilitar su manejo y proporcionar información adicional sobre procesos y equipos, dispone de un servidor web integrado y, opcionalmente, WLAN integrada.
Ventajas
Medición fiable y en tiempo real: medición permanente en línea con una repetibilidad excelente
Reducción del mantenimiento: la tubería de medición pulida reduce la formación de depósitos y prolonga los intervalos de limpieza
Reducción de la programación: cálculo de la tasa de carga a bordo disponible en combinación con un caudalímetro
Reducción de los puntos de medición del proceso: medición multivariable (sólidos totales, temperatura, conductividad)
Fácil instalación: innovadora construcción del sensor y tecnología de última generación con servidor web (WLAN opcional)
Acceso total a la información de proceso y diagnóstico: numerosas E/S perfectamente combinación a disposición
Verificación integrada: Heartbeat Technology permite documentar la funcionalidad del equipo sin interrumpir el proceso
Vídeos
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Teqwave MW 300
Medición de materia sólida total mediante transmisión de microondas
EN ES 15/03/2024Idioma:
Español
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
5 MB
Nombre del archivo:
TI01763DES_0123-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Medición de materia sólida total mediante transmisión de microondas
Modbus RS485EN ES 15/03/2024Idioma:
Español
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
6.4 MB
Nombre del archivo:
BA02321DES_0123-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Medición de materia sólida total mediante transmisión de microondas
HARTEN ES 15/03/2024Idioma:
Español
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
7.6 MB
Nombre del archivo:
BA02320DES_0123-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Teqwave M 300
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN ES 15/03/2024Idioma:
Inglés
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
GP01211DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Teqwave M 300
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN ES 11/11/202515/03/2024Idioma:
Inglés
Versión:
11/11/2025
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
GP01212DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Equipo de medición de materia sólida total Proline 300
Transmisor Modbus RS485
para medición de materia sólida total mediante transmisión de microondasEN ES 15/03/2024Idioma:
Español
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
3.6 MB
Nombre del archivo:
KA01673DES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Equipo de medición de materia sólida total Proline 300
Transmisor HART
para medición de materia sólida total mediante transmisión de microondasEN ES 15/03/2024Idioma:
Español
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
4.4 MB
Nombre del archivo:
KA01672DES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Equipo de medición de materia sólida total Proline Teqwave MW
Sensor para medición de materia sólida total mediante transmisión de
microondasEN ES 15/03/2024Idioma:
Español
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
868.1 KB
Nombre del archivo:
KA01671DES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing the transmitter
Teqwave M 300
EN ES 01/01/2024Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
EA01478DA2_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
Proline 300
EN ES 15/03/202501/01/202431/07/202002/08/201915/09/2018Idioma:
Inglés
Versión:
15/03/2025
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
EA01163DA2_0625-00.pdf
-