Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
k=0,1: 0,04µS/cm - 500µS/cm
-
Temperatura del proceso
Máx. 120°C (150°C/30 min.)
máx. 248°F (302°F/30 min.) -
Presión de proceso
máx.. 12 bar a 20°C
max.174 psi a 68°F
Ámbito de aplicación
Condumax CLS16B es un sensor analógico para mediciones precisas en el rango de conductividad bajo para agua pura y ultrapura. Su diseño higiénico certificado cumple las normas pertinentes EHEDG, USP Clase VI y ASME-BPE. Varias conexiones a proceso higiénicas garantizan el ajuste perfecto para su proceso.
Condumax CLS16B mide la conductividad en agua pura y ultrapura para la monitorización de:
Intercambiadores iónicos
Ósmosis inversa
Destilación
Agua para inyectables (WFI)
Con sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX, FM, CSA y NEPSI, el sensor analógico es apto para uso en zonas explosivas.
Ventajas
Apto para las ciencias de la vida, alimentos y bebidas: Cumple con EHEDG, ASME, FDA y USP Clase VI
Higiene: Autoclave, esterilizable y apto para limpieza-in-lugar (CIP) y esterilización-in-lugar (SIP)
Preciso: La constante de celda del sensor se mide individualmente
Robusto: Cuerpo de acero inoxidable electropulido para la corrosión-funcionamiento libre y fácil limpieza
Una larga vida útil: sustitución, de EPDM de tipo higiénico/PEEK/PEEK
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Condumax CLS16B
Sensor analógico de conductividad
EN ES 15/12/2023Idioma:
Español
Versión:
15/12/2023
Tamaño del archivo:
944.9 KB
Nombre del archivo:
TI01772CES_0123-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Condumax CLS16B
Sensor analógico de conductividad
EN ES 15/12/2023Idioma:
Español
Versión:
15/12/2023
Tamaño del archivo:
615 KB
Nombre del archivo:
BA02334CES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN ES 02/02/202603/07/2025Idioma:
Inglés
Versión:
02/02/2026
Tamaño del archivo:
496.4 KB
Nombre del archivo:
XA03346CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN ES 26/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
26/09/2024
Tamaño del archivo:
511 KB
Nombre del archivo:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN ES 12/04/2024Idioma:
Inglés
Versión:
12/04/2024
Tamaño del archivo:
602.6 KB
Nombre del archivo:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T2 Ga (only CLS13)
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T3 Ga (CLS12, CLS15, CLS16B and CLS21)EN ES 26/02/2026Idioma:
Inglés
Versión:
26/02/2026
Tamaño del archivo:
498.8 KB
Nombre del archivo:
XA03711CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Sensores de conductividad con medición conductiva de la conductividad
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 … T2 GaEN ES 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Idioma:
Español
Versión:
10/01/2024
Tamaño del archivo:
499.2 KB
Nombre del archivo:
XA00083CES_1423-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Condumax CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaIdioma:
Inglés
Versión:
16/10/2024
Tamaño del archivo:
494.9 KB
Nombre del archivo:
XA03416CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: ConduMax H
Product root: CLS16B-
Declaration number: HE_01853_01.23
Manufacturer specification: PED
Additional information: CRNEN ES 21/11/2023Idioma:
Inglés
Versión:
21/11/2023
Tamaño del archivo:
145.6 KB
Nombre del archivo:
CLS16B_CRN_HE_01853_01.23 unterschrieben.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: ConduMax H, Memosens
Product root: CLS16B-, CLS16E-
Declaration number: HE_01927_04.25
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: Japan Food contact materialIdioma:
Inglés
Versión:
03/07/2025
Tamaño del archivo:
318.4 KB
Nombre del archivo:
HE_01927_04.25_CLS16E_B.pdf
-