Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
Liquistation CSF48 toma automáticamente muestras de agua para el monitoreo de plantas de tratamiento de aguas residuales, redes de alcantarillado, aguas superficiales y procesos industriales.
El muestreador automático de agua está disponible con cajas de plástico y acero inoxidable.
Heartbeat Technology permite el mantenimiento orientado al estado del muestreador automático de agua.
Liquistation CSF48 con bomba de vacío. Se utiliza para la mayoría de las aplicaciones de muestreo estándar, ya que ofrece volúmenes de muestra precisos y reproducibles y una alta velocidad de transporte de muestra.
Liquistación CSF48 con bomba peristáltica. Esta versión se recomienda cuando se desea un lavado cíclico de la línea de succión o volúmenes de muestra variables.
Liquistation CSF48 toma automáticamente muestras de agua para el monitoreo de plantas de tratamiento de aguas residuales, redes de alcantarillado, aguas superficiales y procesos industriales.
Muestreador estacionario
Altura de succión de 6 m (19,69 ft)
Altura de succión de 8 m (26,25 ft)
Plástico PS
Plástico ASA+PC
Acero inoxidable V2A
Acero inoxidable V4A
Temperatura del producto: 2 a 50 °C
(36 a 122 °F)
Máx. 0,8 bar
(Máx. 11,6 psi)
Toma de muestras segura y sencilla. Liquistation CSF48 cumple con las regulaciones relativas al tratamiento de aguas en todo el mundo, y dispone de un sistema de enfriamiento a prueba de fallos y un cabezal a prueba de vandalismo que garantizan una seguridad excepcional para sus muestras. La sencillez de programación de muestras guiada por un menú y el mantenimiento sin necesidad de herramientas le ahorra tiempo en sus tareas cotidianas. Liquistation puede convertirse en una moderna y completa estación analítica para la monitorización medioambiental en cualquier momento, lo que le proporciona flexibilidad para orientar sus demandas futuras.
Liquistation CSF48 es apto para las aplicaciones siguientes:
Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales:
- Automonitorización
- Monitorización de procesos
- Monitorización de descargas indirectas
- Monitorización de sistemas de alcantarillado
Organismos competentes en gestión de aguas:
- Protección y calidad del agua
- Monitorización de descargas directas e indirectas
Muestreo automático de agua en total cumplimiento con todas las normas nacionales e internacionales, como ISO 5667.
100% adaptable a cualquier tarea de monitoreo desde muestreo controlado por tiempo o flujo hasta muestreo controlado por evento y las rutinas de muestreo múltiple.
Mediante la conexión de hasta cuatro Memosens Sensores, la toma de muestras se puede actualizar a una estación de medición de pleno derecho (por ejemplo, para la supervisión de eventos)
Ofrece todos los beneficios de la plataforma Liquiline, incluida una operación uniforme y componentes estandarizados, y admite la transferencia a de datos independiente del bus de campo hacia Netilion mediante el módulo Liquiline Edge CYY7, lo que permite la monitorización remota y los servicios IIoT.
Totalmente integrable en cualquier sistema de control de procesos gracias a la comunicación digital de bus de buses y acceso remoto mediante servidor Web
Limpieza y mantenimiento rápidos gracias a la extracción sencilla y sin herramientas de las piezas húmedas. La tecnología Heartbeat permite un mantenimiento del dispositivo orientado al estado, lo que ahorra recursos y costes.
Tecnología de refrigeración más moderna y respetuosa con el medio ambiente, sin hidrofluorocarburos (HFC), para un procesamiento óptimo de sus muestras.
Productos estándar
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Muestra
Muestreador estacionario
Plantas de tratamiento de aguas residuales comunitarias e industriales
Laboratorios y oficinas de gestión del agua
Monitorización de líquidos en procesos industriales
Sistema de bombeo de vacío
Sistema de bombeo peristáltico
Armazón
Altura de succión de 6 m (19,69 ft)
Altura de succión de 8 m (26,25 ft)
Plástico PS
Plástico ASA+PC
Acero inoxidable V2A
Acero inoxidable V4A
Posible
Temperatura del producto: 2 a 50 °C
(36 a 122 °F)
Unidad de enfriamiento dinámica, activa
Máx. 0,8 bar
(Máx. 11,6 psi)
Evaporador y unidad de descongelamiento montada en una carcasa compacta
Analógica: 2, aisladas galvánicamente
Binaria: 2, aisladas galvánicamente
Opcional: 1 a 4 sensores digitales
Binaria: 2, aisladas galvánicamente
Opción de 2 a 6 relés, 2 a 6 salidas de corriente
CDI
Opcional: Ethernet, PROFIBUS DP, Modbus RS485, Modbus TCP
Todos los datos y eventos
Estadísticas de muestreo
En función de la versión:
100 a 120/200 a 240 VCA ±10 %, 50/60 Hz
24 VCC +15/–9 %
1258 × 753 × 625 mm (alto × ancho × largo)
49,5 × 29,7 × 24,6 in (alto × ancho × largo)
91 a 146 kg
Muestreo de sistemas presurizados
Sistema de dosificación
Equipamiento de carcasa
Equipo eléctrico
Conexión a los sensores digitales con protocolo Memosens, comunicación Fieldbus
|
Versión en inglés - 10/2022 |
New version available in English
Automatic stationary sampler for liquid media; integrated controller with up to four measuring channels and optional digital Memosen s technology
| EN | ES | ||
|
05/10/2022
|
|
|
|
|
15/05/2020
|
|
|
|
|
08/11/2019
|
|
|
|
|
24/08/2017
|
|
|
|
|
30/06/2017
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
05/10/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
5.8 MB |
|
Nombre del archivo: |
TI00443CEN_2422-00.pdf |
Automatic stationary sampler for liquid media; integrated controller
with up to four measuring channels and optional digital Memosen
s technology
| EN | ES | ||
|
05/10/2022
|
|
|
|
|
15/05/2020
|
|
|
|
|
08/11/2019
|
|
|
|
|
24/08/2017
|
|
|
|
|
30/06/2017
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
05/10/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
5.8 MB |
|
Nombre del archivo: |
TI00443CEN_2422-00.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Operation & settings
| EN | ES | ||
|
04/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
15/12/2011
|
|
|
|
|
15/04/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
04/04/2013 |
|
Tamaño del archivo: |
7.7 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA00464CEN_1712.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Maintenance & diagnostics
| EN | ES | ||
|
04/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
15/12/2011
|
|
|
|
|
15/04/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
04/04/2013 |
|
Tamaño del archivo: |
4.5 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA00463CEN_1712.pdf |
Entradas de sensor con protocolo Memosens
| EN | ES | ||
|
30/05/2022
|
|
|
|
|
28/02/2019
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
30/05/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
3.4 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA01245CES_0822-00.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Calibration
| EN | ES | ||
|
04/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
15/12/2011
|
|
|
|
|
15/04/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
04/04/2013 |
|
Tamaño del archivo: |
1.4 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA00467CEN_1712.pdf |
Communication via the HART protocol
| EN | ES | ||
|
27/06/2013
|
|
|
|
|
15/09/2011
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
27/06/2013 |
|
Tamaño del archivo: |
1.9 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA00486CEN_0213.pdf |
Tomamuestras automático para productos líquidos
| EN | ES | ||
|
05/10/2022
|
|
|
|
|
03/05/2021
|
|
|
|
|
17/03/2021
|
|
|
|
|
19/03/2020
|
|
|
|
|
08/11/2019
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
05/10/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
8.6 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA00443CES_2622-00.pdf |
Tomamuestras automático para productos líquidos
| EN | ES | ||
|
05/10/2022
|
|
|
|
|
19/03/2020
|
|
|
|
|
08/11/2019
|
|
|
|
|
25/05/2018
|
|
|
|
|
30/06/2017
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
05/10/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
5.2 MB |
|
Nombre del archivo: |
KA01165CES_0822-00.pdf |
For the maintenance of vacuum samplers
| EN | ES | ||
|
29/09/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
29/09/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
5.7 MB |
|
Nombre del archivo: |
EA01441CEN_0122-00.pdf |
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485
| EN | ES | ||
|
28/11/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
28/11/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
1.8 MB |
|
Nombre del archivo: |
EA01447CEN_0122-00.pdf |
Accesorios
Productos relacionados
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .