A diferencia de muchos instrumentos Raman, los analizadores Raman de Endress+Hauser se alimentan con la tecnología de Kaiser Raman y utilizan protocolos de calibración para garantizar la exactitud y precisión tanto de la longitud de la onda como de su intensidad. El accesorio de calibración Raman ofrece un protocolo de calibración fácil de usar que proporciona precisión y repetibilidad, algo esencial para los análisis Raman cualitativos y cuantitativos. Utilizado de forma rutinaria, este protocolo facilita la transferencia de calibración entre los instrumentos de laboratorio y los analizadores en la línea de proceso.
Calibración rutinaria del rendimiento de los instrumentos
Transferencia de calibración transversal
Transferencia de calibración cruzada
Utilizada en varias industrias: ciencias de la vida (bioprocesamiento, biofarmacéutica), química, alimentación y bebidas
Ventajas
Protocolo de calibración robusto
Precisión excelente del sistema
Precisión incomparable de los instrumentos
Facilita la transferencia de calibración con una asistencia técnica mínima
Luz blanca trazable de conformidad con el NIST (National Institute of Standards and Technology)
Compatible con ciclohexano de conformidad con la ASTM (American Society for Testing and Materials)
Modelos químicos independientes de los instrumentos
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Melamin monitoriza las transferencias de disolventes para asegurar una entrega precisa desde los camiones hasta los depósitos correspondientes en procesos de la industria química.
Borealis monitoriza los grados de polipropileno y polietileno durante las reacciones de polimerización de olefinas en reactores de bucle con alimentación continua en la industria química.
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado en el ámbito de las Ciencias de la vida.
HCA-532: De 534,5 a 694,0 nm HCA-785: De 790,7 a 1074,5 nm HCA-1000: De 1012,6 a 1304,6 nm
Repetibilidad de salida de intensidad espectral (sobre cualquier espectro de 4000 cm-1)
Plazo corto: 2 % Más de 100 horas: 2,65 %
Opciones del adaptador
Están disponibles en forma de opciones adaptadores de caja de lámpara para ópticas de muestreo sin contacto, ópticas de inmersión y cables de fibra óptica.
Datos eléctricos
Fuente de alimentación: 100–240 V CA 50/60 Hz Consumo de potencia: 22 W Máximo Certificado CE: Sí
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .