Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Foto de producto del cable de fibra óptica Raman KFOC1B con conector EO y sonda Rxn-10

Cable de fibra óptica Raman KFOC1B

Fibra óptica Raman de nueva generación, con certificaciones avanzadas y mayor flexibilidad para facilitar la instalación y el uso

KFOC1B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Este producto no está disponible en esta región.

Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.

Resumen de especificaciones

  • Temperatura ambiente

    Rango:
    De –40 a 70 °C/de –40 a 158 °F

  • Cable de fibra óptica

    Longitud: 5000 mm/196,86 in (longitudes personalizadas disponibles)
    Radio de curvatura: 152,4 mm/6 in

Ámbito de aplicación

El nuevo cable de fibra óptica Raman KFOC1B es un modelo de nueva generación para analizadores y sondas Raman Rxn. Basado en el diseño fiable del cable de fibra óptica Raman KFOC1, cuenta con interbloqueos de baja tensión y fibras ópticas en un único conjunto con certificación cULus. Gracias a su diseño apto para entornos industriales y de laboratorio, ahora ofrece una mayor seguridad y refuerza el cumplimiento normativo. Con su robusto conector electroóptico (EO) y sus opciones de longitud flexible, garantiza conexiones seguras y facilita la instalación en remoto.

  • Compatible con todos los analizadores y sondas Raman Rxn integrados

  • Compatible con el análisis remoto tanto en mediciones de laboratorio como en el proceso

  • Se utiliza en múltiples industrias: Ciencias de la vida, química, petróleo y gas, alimentación y bebidas

Ventajas

  • Certificación CMR (Communications Multipurpose Riser) actualizada para mejorar la resistencia al fuego y simplificar el cumplimiento de la normativa

  • Mayor flexibilidad de los cables para facilitar el trazado y la manipulación

  • Diseño simple de tipo "plug and lock"

  • Interbloqueo de seguridad integrado para evitar la exposición al láser

  • Certificado para zonas con peligro de explosión

  • Cable con homologación para interiores y exteriores, ignífugo, resistente a los hongos, elemento interno de refuerzo

  • Disponible en diferentes longitudes de fibra para adaptarse a los requisitos de su instalación

Predecesor

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable