Medición de nivel en líquidos para aguas y aguas residuales y servicios en todas las industrias
Radar con mejor relación rendimiento-precio sin contacto con puesta en marcha, operación y mantenimiento por aplicación Bluetooth®. Puesta en marcha también mediante HART o indicador remoto posible
Radar más compacto debido al diseño de chip único
Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F), Presión: -1 a +3 bar (-14,5 a +43 psi), Precisión: ±2 mm
Sensor ultrasónico de medición de nivel y caudal para conexión a FMU9x (rango de medida hasta 3 m)
Medición de nivel continua no invasiva y sin necesidad de mantenimiento de fluidos, pastas, fango y materiales pulverulentos y granulados, pero también medición de caudal en canales abiertos y vertederos
En unas condiciones exigentes, aleje los equipos hasta 300 m
Sensor ultrasónico de medición de nivel y caudal para conexión a FMU9x (rango de medida hasta 10 m)
Medición de nivel continua no invasiva y sin necesidad de mantenimiento de fluidos, pastas, fango y materiales pulverulentos y granulados, pero también medición de caudal en canales abiertos y vertederos
En unas condiciones exigentes, aleje los equipos hasta 300 m
Sensor higiénico de medición de nivel y caudal para conexión a FMU9x (rango de medida hasta 10 m)
Sensores con soldadura hermética (316L, 1.4404, 1.4435) para la máxima resistencia química
Medición de nivel continua sin contacto y sin necesidad de mantenimiento para fluidos, pastas, fango, materiales polvorientos y granulados, pero también medición de caudal en canales abiertos y vertederos
Temperatura: -40 a +105 °C, presión: +0,7 a +4 bar
Sensor ultrasónico de medición de nivel y caudal para conexión a FMU9x (rango de medición hasta 20 m)
Medición de nivel sin contacto y sin necesidad de mantenimiento de fluidos, pastas, fangos y materiales pulverulentos y granulados, pero también medición de caudal en canales abiertos y vertederos
En unas condiciones exigentes, aleje los equipos hasta 300 m
Sensor ultrasónico de medición de nivel y caudal para conexión a FMU9x (rango de medida hasta 25 m)
Medición de nivel continua, sin contacto y sin necesidad de mantenimiento de fluidos, pastas, fango y materiales pulverulentos y granulados, pero también medición de caudal en canales abiertos y vertederos
En unas condiciones exigentes, aleje los equipos hasta 300 m