Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Computador para suministro de bunker SBC600 proporciona exactitud de medición y eficiencia en la dispensación

Computador para suministro de bunker SBC600

Proporciona exactitud de medición y eficiencia en la dispensación

SBC600
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

El Computador para suministro de bunker SBC600 recoge, muestra y almacena datos de suministro de todos los dispositivos.A partir de estos datos el Computador para suministro de bunker crea un registro de dosificaciones y perfiles de suministro.El sistema de medición notifica inmediatamente las irregularidades que ocurran durante el suministro, lo que permite una intervención rápida.
El Calculador de dispensación para repostaje SBC600 es parte integral de una Solución para medición y suministro de búnker de Endress+Hauser.

La interfaz de operación intuitiva asegura control óptimo sobre el proceso de suministro completo y un funcionamiento seguro gracias a la muestra inmediata de los mensajes de error.El Computador para suministro de bunker SBC600 garantiza una comodidad máxima de operación.Esto se traduce en menos estrés para el operario durante el proceso de suministro completo.Gracias al Custody Transfer (facturación) aprobado el sistema tiene aceptación en todo el mundo y está protegido contra interferencias debido a sus componentes estancos.

Ventajas

  • Medición de caudal másico continua y bidireccional mediante caudalímetros por efecto Coriolis de Endress+Hauser.

  • Medición de caudal bi-fásica patentada para lograr la mayor exactitud de medición incluso bajo condiciones severas como el vaciado del depósito y la máxima seguridad y disponibilidad de las mediciones.

  • Es posible intervenir de forma inmediata en el perfil de suministro durante la etapa de vaciado del depósito o ante la entrada excesiva de aire.Por consiguiente se evitan costosos desacuerdos acerca del suministro debido a operaciones no transparentes.

  • El sistema aprobado de Custody Transfer (facturación) proporciona aceptación en todo el mundo de los resultados de medición. El registro de auditoría garantiza la transparencia y trazabilidad de los cambios de configuración.

  • El panel de funcionamiento de 12", integrado, intuitivo y con pantalla táctil (HMI), garantiza la operación segura mostrando de forma inmediata los mensajes de error.