Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del contador de energía eléctrica RV12

EngyVolt RV12

RV12
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medición

    Contador eléctrico

  • Función

    Medición, visualización y transmisión de valores de medición eléctricos dentro de instalaciones de baja tensión (máx. 500 V L-L, 289 V L/N).
    Uso tanto en redes monofásicas como trifásicas.
    Aplicaciones típicas: industria, p. ej., alimentos y bebidas, química, farmacéutica, etc.

  • Cálculos

    Medición de tensión, frecuencia, corriente y potencia, así como potencia activa y reactiva importada y exportada.

  • Número de aplicaciones

    Sin definir

  • Alamcenamiento de datos

    Sin definir

  • Normas de cálculo

    Sin definir

  • Comunicación

    Modbus RTU

  • Suministro de energía

    Sin definir

  • Alimentación de energía en lazo

    100 - 400 V CA

  • Clase de protección

    IP30

  • Tipo de señal de entrada

    CA 110, 400 V +/- 10 % (110, 300 V para instalaciones según UL)
    CC 120, 350 V +/-20 % (120, 300 V para instalaciones según UL)

  • Salida

    MODBUS RTU (RS485)
    Salida de pulsos

  • Dimensiones (W x H x D)

    71,3 x 90,5 x 58 mm (2.81" x 3.56" x 2.28")

  • Operación

    4 botones en planta en el frontal del equipo de medición multifuncional

  • Pantalla

    Indicador LCD retroiluminado de triple espacio

  • Funciones de software

    Variables de proceso medidas:
    Corriente (A), tensión (V), corriente neutral calculada (A), frecuencia (Hz) en sistemas de baja tensión
    Variables de proceso calculadas:
    Factor de potencia (PF = cos phi), potencial real (W), potencia reactiva (VAr) Potencia aparente (VA), energía importada y exportada activa (kWh) y reactiva (kVArh) y distorsión armónica total (THD)

  • Certificados

    CE
    IEC 60529
    IEC 61010-1: 2001 Cor 2003