Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
FieldgateFXA42 - Gateway para la monitorización remota

Gateway para valores de medición Fieldgate FXA42

Comunicación de los valores medidos de los equipos de campo analógicos de 4 a 20 mA conectados, así como de los digitales

FXA42
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Tipo de señal de entrada

    4x 4...20 mA análogo
    4x digital
    Contador de pulsos
    Modbus TCP
    Modbus RS485

  • Salida

    4x digital
    Modbus TCP
    Modbus RS485

Ámbito de aplicación

Fieldgate FXA42 fue desarrollado para la monitorización de equipos de campo con interfaz HART o de 4 a 20 mA, independiente de la ubicación. Soporta interfaces de comunicación como WLAN y 3G, así como Modbus. Con su tecnología de servidor web integrado, se puede configurar fácilmente online, además de visualizar los valores medidos. FXA42 también ofrece funciones de registro de datos y gestión de alarmas.

Para la monitorización remota de los equipos de campo analógicos de 4 a 20 mA conectados, así como de los digitales, mediante Ethernet, Wifi o comunicaciones móviles (3G).

  • Los valores medidos pueden visualizarse con un navegador de Internet estándar

  • Configuración de los ciclos de medición y transmisión

  • Monitorización configurable de valores de alarma con señalizaciones de alarma por correo electrónico o mensaje de texto

  • Cuatro entradas de 4 a 20 mA, 4 canales digitales de entrada y salida

  • Modbus TCP y Modbus RTU

Ventajas

  • Visualización del nivel, caudal y presión en el escritorio sin importar la ubicación

  • Configuración sencilla de Fieldgate y fácil visualización de los valores de medición mediante su servidor Web integrado

  • Se conecta a SupplyCare Enterprise y SupplyCare Hosting

  • Funciones y acciones avanzas de programación lógica

  • Monitorización de valores límite con emisión de alarma mediante SMS o correo electrónico

  • Monitorización de depósitos con estado límite de las entradas analógicas (HH, H, L, LL)

  • Conexión sencilla a equipos de campo y conectividad a sistemas de terceros

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products