Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tank Side Monitor NRF590 - Medición en depósitos

Tank Side Monitor NRF590

NRF590
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    Puerta de enlace de campo para configuración y monitorización de sensores de depósito e integración en el sistema de control de inventario;
    Alimentación y convertidor de señal para FMR5xx

  • Especialidades

    Medición Hidrostática de Tanques (HTG)

  • Suministro / Comunicación

    CA: 55...264 VCA

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40 °C…60 °C
    (-40 °F...140 °F)
    Para calibración conforme a estándares
    reglamentarios:
    -25 °C…55 °C
    (-13 °F...131 °F)

  • Comunicación

    Salidas:
    Bus de campo: Modbus RS485, V1, WM550, L&J, Mark Space, Enraf BPM, GPE, HART analógica de 4-20 mA (Exi/Exd),
    Relé (Exd/Exi)
    Salida discreta (Exd/Exi)
    Entradas:
    Analógica de 4-20 mA (Exd),
    A 2, 3 y 4 hilos RTD,
    Entrada discreta (Exd/Exi pasiva/activa)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, TIIS, NEPSI

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    OIML, NMi, PTB

  • Opciones

    Cubierta de protección contra clima
    kit de montaje para tubería