Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tank Side Monitor NRF81

Medición en depósitos
Tank Side Monitor NRF81

Gateway de campo para configuración, integración y monitorización de sensores de depósitos en el sistema de control de inventario

NRF81
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Compuerta de campo para la operación del sensor del tanque y monitoreo e integración con el sistema de control de inventarios

  • Especialidades

    Medición Hidrostática de Tanques (HTG)

  • Suministro / Comunicación

    85-264VAC

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40°C…60°C
    (-40°F...140°F)
    Para calibración o estándares
    regulatorios:
    -25°C…55°C
    (-13°F...131°F)

  • Comunicación

    Salidas:
    Fieldbus: Modbus RS485, V1, HART
    Análoga 4--20mA (Exi/ Exd)
    Relevador (Exd)
    Entradas:
    Análoga 4-20mA (Exi/ Exd)
    RTD de 2-, 3-, 4-hilos
    Entrada discreta (Exd, pasivo/ activo)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, IEC Ex, JPN Ex

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL
    Protección contra sobrellenado WHG

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    OIML, NMi, PTB

  • Opciones

    Fieldbus redundante
    Carcasa 316L o cubierta de aluminio
    Cubierta de protección contra clima
    kit de montaje para tubería