Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Promonitor NRF560 - Monitorización y control

Monitorización y control
Promonitor NRF560

Para monitorizar y controlar el sistema de medición inteligente Proservo NMS5 montado al lado del depósito.

NRF560
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

Promonitor NRF560 es una unidad de monitorización para usar con los sistemas de medición de depósitos de la serie Proservo. Montado al lado del depósito o hasta a una distancia de 1.200 metros (conexión HART local). Promonitor proporciona indicación de los datos de nivel medido, temperatura y estado operativo, y puede enviar órdenes operativas al sistema Proservo NMS5 desde una ubicación adecuada.

Para la monitorización y el control del sistema Proservo NMS5.

  • Temperatura: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Monitorización y control remoto para el sistema de medición de depósitos Proservo

  • Indicación desde un indicador de dos líneas de texto iluminado

  • Configuración desde 3 teclas ópticas (control óptico)

  • Matriz de las funciones de programación

  • Cabezal con clase de protección IP 67

  • A prueba de explosiones para montaje en zonas explosivas.

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor