Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Promonitor NRF560 - Monitorización y control

Promonitor NRF560

NRF560
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Conveniente indicador remoto y panel de operación

  • Suministro / Comunicación

    85-264 VAC
    20-55 VAC/20-62 VDC

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)
    Opcional:
    -40 °C ... 60 °C
    (-40 °F ... 140 °F)

  • Comunicación

    HART digital

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI