Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ecograph T RSG35 - Administrador gráfico de datos universal

Ecograph T RSG35
Administrador gráfico de datos universal

Registro sin papel, visualización y monitorización simultáneos de los valores de proceso

RSG35
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Administrador de datos

  • Principio de medición

    Administrador gráfico de datos universal

  • Función

    Registro de datos seguro y sencillo, monitorizar, visualizar, grabar y comunicar los valores de proceso, ¡cada valor de medición cuenta!

  • Tipo de señal de entrada

    12 analógicas (máx) (U, I, TC, RTD, frecuencia, pulsos)
    6 digitales (máx)

  • Salida

    6 relés (máx.)
    1 transmisor de generador de energía

  • Interfaz

    RS232/485 (opcional)
    Ethernet
    USB
    Esclavo Modbus RTU/TCP (opcional)

  • Almacenamiento/registro

    Memoria interna
    Tarjeta SD
    Unidad flash USB

  • Pantalla

    Indicador gráfico en color TFT de 5,7"

  • Gabinete

    Montaje en armario
    Caja de sobremesa
    Caja para montaje en campo

  • Certificados

    UL reconocido
    CSA

  • Paquete de software

    Matemáticas

  • Measuring principle

    Adquisición Electrónica de Datos

  • Funciones

    Grabador de datos y análisis de señal
    Ethernet, USB
    RS232/485 (opcional)
    Modbus RTU/TCP Esclavo (opcional)
    Notificación E-Mail
    Servidor de red integrado
    Totalización
    Matemáticas (opcional)
    Lectura y procesamiento de Datos vía Field Data
    Software Administrador
    Servidor OPC para indicación de valores instantáneos (opcional)

  • Entrada máxima

    "12 analógicas (U, I, TC, RTD, frecuencia, pulsos)
    6 digitales"

  • Salida máxima

    6 relés
    1 alimentación de transmisor

  • Interfaz

    RS232/485 (opcional)
    Ethernet
    USB
    Esclavo Modbus RTU (opcional)
    Esclavo Modbus TCP (opcional)

  • Almacenamiento/Registro

    Memoria interna
    Tarjeta SD
    Unidad flash USB

  • Pantalla

    pantalla gráfico a color TFT 5.7"

  • Gabinete

    Carcasa de panel
    carcasa de escritorio (desktop)
    carcasa de campo

  • Suministro de energía

    100…230 V AC +/-10%
    24V (-10%, +15%) AC/DC

  • Certificación

    UL
    CSA GP

  • Paquete de software

    Matemáticas