Proline Promag 10W
Electromagnetic flowmeter

Picture of electromagnetic flowmeter Proline Promag 10W for the water & wastewater industry ©Endress+Hauser

Proline Promag 10W for the water & wastewater industry

The Electromagnetic Flow Measuring Principle

Sensor with degree of protection IP68 (Type 6P enclosure) with a highly cost-effective transmitter

Promag W is the specialized sensor for all applications in the water industry. Combined with the Promag 10 transmitter for basic applications and direct integration, Promag 10W offers accurate measurement of liquids for a wide range of applications. It will be the preferred solution for customers aiming for minimized cost of ownership. Promag 10W is available in a compact or remote version.

  • Ventajas

    • Secure, reliable long-term operation – robust and completely welded sensor

    • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

    • Maintenance-free – no moving parts

    • Cost-effective – designed for easy applications and direct...

  • Ámbito de aplicación

    • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

    • The specialist in the water and wastewater industry for the most demanding applications.

    Device properties

    • International drinking water...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    EL sensor con grado de protección IP68 (Caja tipo 6P) combinado con un transmisor altamente rentable. El especialista en agua y la industria de aguas residuales para las aplicaciones de mayor demanda.

  • Características del sensor

    Operación segura, confiable a largo plazo – sensor completamente soldado y robusto. Medición de flujo ahorradora de energía – sin pérdida de presión debido a constricciones transversales. Libere de mantenimiento – sin partes móviles. Aprobaciones internacionales de agua potable. Grado de protección IP68 (Cubierta tipo 6P).

  • Características del transmisor

    Rentable – diseñado para aplicaciones fáciles e integración directa. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. pantalla de 2 hilos con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...2000
    1"...78"

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: Poliuretano; Caucho

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico

  • Máx. error medido

    ±0.5%

  • Rango de medición

    0...110'000 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN6...40
    Cl 150...300
    JIS 10...20K
    AWWA Clase D
    AS 2129 Tabla E
    AS 4087 PN16

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+80°C
    (-4...+176°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 25 a 300 (1 a 12"): recubrimiento AlSi10Mg
    DN 25 a 2000 (1 a 78"): Acero al carbón con barniz protector
    Carcasa de conexión de sensor (estándar): recubrimiento AlSi10Mg
    Carcasa de conexión de sensor (opcional): Policarbonato

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP 67 (Nema 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Pantalla/Operación

    De dos líneas retro iluminado
    Botones

  • Salidas

    4...20mA + pulso,-/estatus (configurable)

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    AC 20 to 28 V
    AC 85 to 250 V
    AC 20 to 28 V / DC 11 to 40 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Certificados y aprobaciones de presión

    Certificado/Prueba: PED/VDS

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification