El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Caudalímetro Coriolis
Proline Promass E 100

El caudalímetro con el mínimo coste de mantenimiento y un transmisor ultracompacto

  • Proline Promass E 100 - Caudalímetro Coriolis ©Endress+Hauser

    Proline Promass E 100 - El caudalímetro con el mínimo coste de mantenimiento y un transmisor ultracompacto

  • El principio de medición de caudal por Coriolis

  • Introducción del servidor web Proline

El robusto Promass E disfruta de una arraigada reputación como solución económica para medir con precisión líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones estándar. El transmisor ultracompacto proporciona un rendimiento total en los espacios más reducidos y permite una integración del sistema perfecta, lo que convierte el Promass E 100 en la elección preferida de los fabricantes de skids y, fabricantes de equipos e integradores de sistemas. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

Ventajas

  • Económico – Equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Transmisor de tamaño reducido – funcionalidad completa en una electrónica muy compacta

  • Ahorro de tiempo debido a la operación local sin software ni hardware adicionales – servidor web integrado

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.

Propiedades del equipo

  • Sensor compacto de doble tubo

  • Temperatura del producto hasta +150 °C (+302 °F)

  • Presión de proceso: hasta 100 bar (1450 psi)

  • Cabezal transmisor robusto y ultracompacto

  • Elevado nivel de protección de entrada: IP69

  • Indicador local disponible

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Casos de éxito

Contacto

Foto de: Endress+Hauser Chile Ltda.
Endress+Hauser Chile Ltda.
Avenida Los Jardines 936 Ciudad Empresarial Huechuraba 8580670 Santiago , Chile
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com

Noticias relacionadas