Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro por efecto Coriolis - Proline Promass 83X

Promass 83X

83X
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo de más alta capacidad de cuatro tubos con funcionalidad de transmisor extendida. Para los flujo más grandes y un desempeño sobresaliente en aplicaciones en tierra/mar adentro en la industria del petróleo y gas.

  • Características del sensor

    Beneficio incrementado – punto de instalación único proporcionando una exactitud Premium para grandes cantidades. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. Diámetro nominal: DN 300 a 400 (12 a 16"). Sistema de cuatro tubos con baja caída de presión.

  • Características del transmisor

    Calidad – software para el llenado, densidad & dosificación, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 300 a 400 (12 a 16")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4404 (316/316L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 (estándar), 0.05 % (opción)
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.35 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 4100 t/h (0 a 4520 tn. sh./h)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +180 °C (–58 a +356 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4404 (316L), la más alta resistencia a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva)
    Relevador

  • Entradas

    2 entradas modulares:
    Estatus
    0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, naval
    PED, CRN
    3A
    PED, CRN, AD 2000
    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN, ASME,NORSOK

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    Marine approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo de más alta capacidad de cuatro tubos con funcionalidad de transmisor extendida. Para los flujo más grandes y un desempeño sobresaliente en aplicaciones en tierra/mar adentro en la industria del petróleo y gas.

  • Características del sensor

    Beneficio incrementado – punto de instalación único proporcionando una exactitud Premium para grandes cantidades. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. Diámetro nominal: DN 300 a 400 (12 a 16"). Sistema de cuatro tubos con baja caída de presión.

  • Características del transmisor

    Calidad – software para el llenado, densidad & dosificación, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 300 a 400 (12 a 16")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4404 (316/316L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 (estándar), 0.05 % (opción)
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.35 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 4100 t/h (0 a 4520 tn. sh./h)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +180 °C (–58 a +356 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4404 (316L), la más alta resistencia a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva)
    Relevador

  • Entradas

    2 entradas modulares:
    Estatus
    0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, naval
    PED, CRN
    3A
    PED, CRN, AD 2000
    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN, ASME,NORSOK

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    Marine approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK