Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro por efecto Coriolis - Proline Promass H 100

Proline Promass H 100
Caudalímetro por efecto Coriolis

El caudalímetro de una sola tubería resistente a los productos químicos con un transmisor ultracompacto.

8H1B
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas, solo tántalo): ±0,5 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    de 0 a 70.000 kg/h (0 a 2.570 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    Tántalo: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
    Circonio: –50 a +205 °C (–58 a +401 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20 K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: tántalo 2,5 W; 702 (UNS R60702)
    Conexión: tántalo; 702 (UNS R60702)

Ámbito de aplicación

El diseño de un solo tubo resistente a los productos químicos del Promass H está destinado a aplicaciones que requieren una resistencia elevada a la corrosión. Combinado con el cabezal de transmisor más pequeño disponible hoy en día, proporciona un rendimiento total en los espacios más reducidos. Diseñado para aplicaciones en las que el espacio es importante, el Promass H 100 será la opción preferida para integradores de sistemas, constructores de skids y fabricantes de equipos.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición muy precisa de líquidos y gases en aplicaciones que requieren una resistencia elevada a la corrosión.

Propiedades del equipo

  • Tubo de medición de titanio, circonio

  • Diámetro nominal: DN 8 a 50 (3/8 a 2")

  • Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)

  • Cabezal transmisor robusto y ultracompacto

  • Elevado nivel de protección de entrada: IP69K

  • Indicador local disponible

Ventajas

  • Máxima seguridad para los fluidos químicamente corrosivos – partes en contacto con el producto resistentes a la corrosión

  • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Transmisor de tamaño reducido – funcionalidad completa con la menor área de recepción

  • Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser