Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis Proline Promass I 100 / 8I1B con conexiones Tri-Clamp

Caudalímetro de efecto Coriolis
Proline Promass I 100

Combina la medición de viscosidad y caudal en línea con un transmisor ultracompacto.

8I1B
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 180 000 kg/h (0 a 6600 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: Titanio grado 9
    Conexión: Titanio grado 2

Ámbito de aplicación

El diseño de tubo simple recto del equipo Promass I 100 proporciona al caudalímetro Coriolis salidas regulares de caudal másico, densidad y temperatura; también proporciona medición de viscosidad en línea como salida adicional.
Combinado con el cabezal de transmisor más pequeño disponible hoy en día, proporciona un rendimiento total en los espacios más reducidos. El Promass I 100 será la opción preferida para integradores de sistemas, constructores skids y fabricantes de equipos.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición de líquidos y gases en aplicaciones que requieren pérdidas de presión bajas y un tratamiento suave del caudal.

Propiedades del equipo

  • Sistema de tubo simple recto fácil de limpiar

  • Tecnología TMB®

  • Tubo de medición de titanio

  • Cabezal transmisor robusto y ultracompacto

  • Elevado nivel de protección de entrada: IP69K

  • Indicador local disponible

Ventajas

  • Ahorro energético – El diseño con descarga a plena sección permite pérdidas de carga mínimas

  • Menor cantidad de puntos de medida – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Transmisor pequeño – Funciona completamente en los espacios más reducidos

  • Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser