Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro Coriolis - Proline Promass X 500

Proline Promass X 500
Caudalímetro Coriolis

Caudalímetro de cuatro tubos de la mayor capacidad, con versión remota de hasta 4 E/S

8X5B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro de cuatro tubos de capacidad máxima, como versión remota con hasta 4 E/S.
    Para los mayores caudales y un rendimiento excepcional en aplicaciones de petróleo y gas en tierra firme / en alta mar.

  • Características del sensor

    Aumento de ganancias – punto de instalación único que proporciona la mayor precisión para cantidades grandes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Diámetro nominal: DN 300 a 400 (12 a 16"). Sistema de cuatro tubos con poca pérdida de carga. Diseño exterior completo hecho de 1.4435 (316L).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Remote version with up to 4 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Cable estándar entre el sensor y el transmisor.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 300 a 400 (12 a 16")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4404 (316/316L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido (Tablas API), densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,10 % (estándar), 0,05 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %
    Caudal másico (gas): ±0,35 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 4100 t/h (0 a 4520 tn. sh./h)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +180 °C (–58 a +356 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –60 a +60 °C (–76 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4404 (316L), máxima resistencia a la corrosión
    Caja de conexiones del sensor (estándar): 1.4409 (CF3M), similar a 316L

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; Policarbonato

  • Grado de protección

    Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del sensor (opcional): IP 69. Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X"

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas:
    4-20 mA HART (activo/pasivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de pulso doble (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
    MI-005 Líquidos que no sean agua (hidrocarburos), GLP, criogénicos
    MI-002, PTB

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    Certificación LR, certificación DNV GL, certificación ABS, certificación BV

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales
    NACE MR0175/MR0103, PMI, prueba de soldadura conforme a EN ISO, ASME, NORSOK"

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro de cuatro tubos de capacidad máxima, como versión remota con hasta 4 E/S.
    Para los mayores caudales y un rendimiento excepcional en aplicaciones de petróleo y gas en tierra firme / en alta mar.

  • Características del sensor

    Aumento de ganancias – punto de instalación único que proporciona la mayor precisión para cantidades grandes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Diámetro nominal: DN 300 a 400 (12 a 16"). Sistema de cuatro tubos con poca pérdida de carga. Diseño exterior completo hecho de 1.4435 (316L).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Remote version with up to 4 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Cable estándar entre el sensor y el transmisor.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 300 a 400 (12 a 16")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4404 (316/316L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado (tablas API), densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,10 % (estándar), 0,05 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %
    Caudal másico (gas): ±0,35 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 4.100 t/h (0 a 4.520 toneladas cortas/h)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +180°C (–58 a +356°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –60 a +60 °C (–76 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4404 (316L), máxima resistencia a la corrosión
    Caja de conexiones del sensor (estándar): 1.4409 (CF3M), similar a 316L

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierto,; 1.4409 (CF3M) similar a 316L, Policarbonato

  • Grado de protección

    Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del sensor (opcional): IP 69. Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración

  • Salidas

    4 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva)
    Doble salida de pulsos (activa/pasiva)
    Salida de relé

  • Entradas

    Entrada de estado
    Entrada de 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    24 VCC
    100 a 230 VCA
    100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
    MI-005 Líquidos que no sean agua (hidrocarburos), GLP, criogénicos
    MI-002, PTB

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    Certificación LR, certificación DNV GL, certificación ABS, certificación BV

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales
    NACE MR0175/MR0103, PMI, prueba de soldadura conforme a EN ISO, ASME, NORSOK

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro de cuatro tubos de capacidad máxima, como versión remota con hasta 4 E/S.
    Para los mayores caudales y un rendimiento excepcional en aplicaciones de petróleo y gas en tierra firme / en alta mar.

  • Características del sensor

    Aumento de ganancias – punto de instalación único que proporciona la mayor precisión para cantidades grandes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Diámetro nominal: DN 300 a 400 (12 a 16"). Sistema de cuatro tubos con poca pérdida de carga. Diseño exterior completo hecho de 1.4435 (316L).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Remote version with up to 4 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Cable estándar entre el sensor y el transmisor.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 300 a 400 (12 a 16")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4404 (316/316L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado (tablas API), densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,10 % (estándar), 0,05 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %
    Caudal másico (gas): ±0,35 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 4100 t/h (0 a 4520 tn. sh./h)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +180 °C (–58 a +356 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –60 a +60 °C (–76 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4404 (316L), máxima resistencia a la corrosión
    Caja de conexiones del sensor (estándar): 1.4409 (CF3M), similar a 316L

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; Policarbonato

  • Grado de protección

    Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del sensor (opcional): IP 69. Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas:
    4-20 mA HART (activo/pasivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de pulso doble (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
    MI-005 Líquidos que no sean agua (hidrocarburos), GLP, criogénicos
    MI-002, PTB

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    Certificación LR, certificación DNV GL, certificación ABS, certificación BV

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    Sensor de versión remota (estándar): IP66/67, gabinete tipo 4X

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto