Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 51P

Proline Promag 51P
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro para las temperaturas de producto más elevadas con un transmisor para Custody Transfer (facturación)

51P
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    El medidor de flujo para temperaturas de medio más altas con un transmisor para transferencia de custodia. Dedicado para aplicaciones químicas y procesos con líquidos corrosivos y altas temperaturas del medio.

  • Características del sensor

    Aplicaciones versátiles – amplia variedad de materiales húmedos. Medición de flujo ahorrador de energía – no hay pérdida de presión debido a constricciones transversales. Libre de mantenimiento – sin partes móviles. Diámetro nominal: máx.. DN 600 (24"). Todas las aprobaciones comunes Ex.

  • Características del transmisor

    Calidad – diseñada para transferencia de custodia; cuenta con aprobaciones metrológicas reconocidas mundialmente. Operación segura – la pantalla proporciona información de proceso fácil de leer. Cumple totalmente con las normas industriales – IEC/EN/NAMUR. Transmisor certificado por MI‐001. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15...600
    1/2"...24"

  • Error de medición máx.

    ±0.5%
    ±0.2% (opcional)

  • Rango de medición

    0...9'600 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN 10 a 40

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C
    (–40 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20...+60°C
    -40...+60°C (opcional)

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de dos líneas retro iluminada
    Botones

  • Salidas

    4...20 mA
    Pulso/Frecuencia
    Estatus

  • Entradas

    Estatus

  • Comunicación digital

    HART

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Certificados de custody transfer: MI-001, PTB