Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de flujo electromagnético Proline Promag 10E para aplicaciones químicas básicas

Proline Promag 10E
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro económico con un transmisor muy rentable

10E
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    El caudalímetro económico con un transmisor muy económico.
    Apto para todo tipo de aplicaciones básicas de las industrias química y de proceso.

  • Características del sensor

    Sensor económico; solución ideal para requisitos básicos. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common process connections. Liner made of PTFE.

  • Características del transmisor

    Económico: diseñado para aplicaciones sencillas e integración directa. Funcionamiento seguro; el indicador muestra información sobre el proceso fácilmente legible. Conformidad total con la industria según IEC/EN/NAMUR.
    Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos. Equipo como versión compacta o separada. HART.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 600 (½ a 24")

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico

  • Error de medición máx.

    flujo volumétrico: ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9600 m³/h (1 a 44 000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 150, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    –10 a +110 °C (+14 a +230 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    AlSi10Mg recubrimiento; acero de carbón con recubrimiento protector

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (estándar): IP67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (opción): IP68, caja tipo 6P
    Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 2 renglones con botones
    Configuración posible mediante pantalla local y herramientas operativas

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activa)
    Salida de pulso/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 11 a 40 V
    AC 85 a 250 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 28 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto