Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de flujo electromagnético Proline Promag 10E para aplicaciones químicas básicas

Proline Promag 10E
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro económico con un transmisor muy rentable

10E
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    flujo volumétrico: ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9600 m³/h (1 a 44 000 gal/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –10 a +110 °C (+14 a +230 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 150, 20K

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio

Ámbito de aplicación

Promag E es un sensor optimizado para aplicaciones básicas de la industria química. Es la solución más económica para nuestros clientes de la industria química. Combinado con el transmisor Promag 10 para aplicaciones básicas e integración directa, Promag 10E ofrece mediciones precisas de caudal de líquidos para una amplia variedad de aplicaciones. Será la solución preferida para los clientes que busquen minimizar sus costes de adquisición. Promag 10E está disponible como versión compacta o remota.

  • El principio de medición bideraccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Apto para todo tipo de aplicaciones básicas de las industrias química y de proceso

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")

  • Revestimiento de PTFE

  • Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores

  • Equipo como versión compacta o remota

  • HART

Ventajas

  • Sensor rentable – la solución ideal para unos requisitos básicos

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un estrangulamiento transversal

  • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

  • Económico – diseñado para aplicaciones sencillas e integración directa

  • Funcionamiento seguro – el indicador proporciona información de proceso de lectura fácil

  • Acorde con todos los requisitos industriales – IEC/EN/NAMUR

Vídeos