Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico: ± 0,5 % lect. ±1 mm/s (0,04 in/s)
Opcional: ±0,2 % lect. ±2 mm/s (0,08 in/s) -
Rango de medición
0,06 dm³/min a 600 m³/h (0,015 gal/min a 2.650 gal/min)
-
Rango de temperatura del medio
0 a +60 °C (+32 a +140 °F), 0 a +80 °C (+32 a +176 °F), –20 a +50 °C (–4 a +122 °F), –20 a +180 °C (–4 a +356 °F), –20 a +150 °C (–4 a +266 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Cl. 300, JIS 20 K
-
Materiales húmedos
Revestimiento: poliuretano, goma dura, PFA, PTFE, goma natural
Electrodos: 1.4435/304L, Hastelloy C-22, tántalo, platino, Duplex 1.4465, carburo de tungsteno, titanio
Ámbito de aplicación
Promag S es ideal para fluidos no homogéneos,abrasivo y corrosivo. El robusto diseño del sensor con recubrimientos optimizados para la industria, permite la aplicación en entornos exigentes y en los procesos de medición como tratamiento de aguas residuales, producción de pasta y papel o en la industria de materias primas y metales. Debido a su transmisor de alto rendimiento, el Promag 55S no solo mide el flujo de manera confiable, sino que también calcula el contenido sólido.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad
Ideal para las aplicaciones más exigentes con un contenido elevado en sólidos y en las que se produce mucha abrasión.
Propiedades del equipo
Sistema de bobina intensificado
Amplia gama de revestimientos
Contenido en sólidos de hasta un 80 % en peso
Indicador retroiluminado de 4 líneas de texto con control táctil
Dos salidas de conmutación
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus
Ventajas
Una estabilidad excelente de la señal gracias a un procesamiento singular de la señal
Máxima seguridad – electrodos de medición y revestimientos optimizados para la industria
Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un paso total
Máximo rendimiento – con medición integrada del contenido en sólidos para fluidos exigentes
Máxima seguridad – limpieza integrada de los electrodos
Recuperación de datos de servicio automática
Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles
Vídeos
-
Imagen del caudalímetro Proline Promag 55S para aplicaciones con alto contenido de sólidos y alta abrasión.
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
Measuring principle
Electromagnético
-
Título del producto
El caudalímetro con una resistencia excepcional a la abrasión y diagnósticos integrados del contenido en sólidos.
Una estabilidad excelente de la señal gracias a un procesamiento singular de la señal.
Ideal para aplicaciones con presencia elevada de contenido sólido y condiciones de corrosión exigentes. -
Características del sensor
Máxima seguridad: electrodos de medición y revestimientos optimizados para la industria. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
Intensified coil system. Large range of liners. Solids content up to 80 % by weight. -
Características del transmisor
Rendimiento máximo; con medición de sólidos integrada para fluidos exigentes. Máxima seguridad: limpieza integrada de los electrodos. Recuperación automática de datos de servicio.
4-line backlit display with touch control. Two switch outputs. HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus. -
Rango de diámetro nominal
DN 15...600
1/2"...24" -
Materiales húmedos
Revestimiento: poliuretano, goma dura, PFA, PTFE, goma natural
Electrodos: 1.4435/304L, Hastelloy C-22, tántalo, platino, Duplex 1.4465, carburo de tungsteno, titanio -
Variables medidas
Flujo volumétrico, conductividad eléctrica, flujo másico
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico: ± 0,5 % lect. ±1 mm/s (0,04 in/s)
Opcional: ±0,2 % lect. ±2 mm/s (0,08 in/s) -
Rango de medición
0,06 dm³/min a 600 m³/h (0,015 gal/min a 2.650 gal/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Cl. 300, JIS 20 K
-
Rango de temperatura del medio
0 a +60 °C (+32 a +140 °F), 0 a +80 °C (+32 a +176 °F), –20 a +50 °C (–4 a +122 °F), –20 a +180 °C (–4 a +356 °F), –20 a +150 °C (–4 a +266 °F)
-
Rango de temperatura ambiente
–40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
-
Material de carcaza del sensor
Recubrimiento de aluminio AlSi10Mg, acero al carbón con barniz protector
-
Material de la cubierta del transmisor
Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática
-
Grado de protección
Estándar: IP 67 (carcasa tipo 4X) para el transmisor y el sensor
Opcional: IP 68 (carcasa tipo 6P) para la versión remota del sensor Promag S -
Pantalla/Operación
Indicador de cristal líquido: iluminado, cuatro líneas con 16 caracteres cada una
Configuración en planta con tres teclas ópticas del sensor -
Salidas
4...20mA
(activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia (activa/pasiva)
Dos salidas de estado -
Entradas
Estatus
Entrada actual -
Comunicación digital
HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Suministro de energía
AC 20 a 260 V
DC 20 a 64 V -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, FM, CSA
-
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
-
Certificados y aprobaciones de presión
CRN, PED
-
Certificados del material
material 3.1
-
Aprobaciones higiénicas y certificados
Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados