Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Proline Promag 55S para aplicaciones con alto contenido de sólidos y alta abrasión

Proline Promag 55S
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro con una resistencia excepcional a la abrasión y diagnósticos integrados del contenido en sólidos.

55S
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    El caudalímetro con una resistencia excepcional a la abrasión y diagnósticos integrados del contenido en sólidos.
    Una estabilidad excelente de la señal gracias a un procesamiento singular de la señal.
    Ideal para aplicaciones con presencia elevada de contenido sólido y condiciones de corrosión exigentes.

  • Características del sensor

    Máxima seguridad: electrodos de medición y revestimientos optimizados para la industria. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Intensified coil system. Large range of liners. Solids content up to 80 % by weight.

  • Características del transmisor

    Rendimiento máximo; con medición de sólidos integrada para fluidos exigentes. Máxima seguridad: limpieza integrada de los electrodos. Recuperación automática de datos de servicio.
    4-line backlit display with touch control. Two switch outputs. HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15...600
    1/2"...24"

  • Materiales húmedos

    Revestimiento: poliuretano, goma dura, PFA, PTFE, goma natural
    Electrodos: 1.4435/304L, Hastelloy C-22, tántalo, platino, Duplex 1.4465, carburo de tungsteno, titanio

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, conductividad eléctrica, flujo másico

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico: ± 0,5 % lect. ±1 mm/s (0,04 in/s)
    Opcional: ±0,2 % lect. ±2 mm/s (0,08 in/s)

  • Rango de medición

    0,06 dm³/min a 600 m³/h (0,015 gal/min a 2.650 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Cl. 300, JIS 20 K

  • Rango de temperatura del medio

    0 a +60 °C (+32 a +140 °F), 0 a +80 °C (+32 a +176 °F), –20 a +50 °C (–4 a +122 °F), –20 a +180 °C (–4 a +356 °F), –20 a +150 °C (–4 a +266 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Recubrimiento de aluminio AlSi10Mg, acero al carbón con barniz protector

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    Estándar: IP 67 (carcasa tipo 4X) para el transmisor y el sensor
    Opcional: IP 68 (carcasa tipo 6P) para la versión remota del sensor Promag S

  • Pantalla/Operación

    Indicador de cristal líquido: iluminado, cuatro líneas con 16 caracteres cada una
    Configuración en planta con tres teclas ópticas del sensor

  • Salidas

    4...20mA
    (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia (activa/pasiva)
    Dos salidas de estado

  • Entradas

    Estatus
    Entrada actual

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    AC 20 a 260 V
    DC 20 a 64 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM, CSA

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN, PED

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto