Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Picomag - Caudalímetro electromagnético inteligente para servicios – intuitivo · sencillo · multivariable

Picomag
Caudalímetro electromagnético

Caudalímetro electromagnético inteligente para servicios auxiliares: intuitivo, sencillo, multivariable

DMA
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
Filtrar
Filter spare parts
Filter accessories
Tipo
Búsqueda
Búsqueda

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

    Set earthing terminal

    Número de dibujo
    Referencia
    3
    71345225

    Set seal Picomag DMA15 Cent.3820

    Número de dibujo
    Referencia
    2
    71354741

    Set seal Picomag DMA20 Cent.3820

    Número de dibujo
    Referencia
    2
    71354742

    Set seal Picomag DMA25 Cent.3820

    Número de dibujo
    Referencia
    2
    71354745

    Set seal Picomag DMA50 Cent.3820

    Número de dibujo
    Referencia
    2
    71354746
    • partes adicionales

    Picomag, DMA

    • partes adicionales
    Referencia
    DMA-

    Set cable 2m/6.5ft,straight,4x0.34,M12

    Número de dibujo
    Referencia
    5
    71349260

    Set cable 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12

    Número de dibujo
    Referencia
    5
    71349261

    Set cable 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12

    Número de dibujo
    Referencia
    5
    71349262

    Set cable 2m/6.5ft,90deg,4x0.34,M12

    Número de dibujo
    Referencia
    4
    71349263

    Set cable 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12

    Número de dibujo
    Referencia
    4
    71349264

    Set cable 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12

    Número de dibujo
    Referencia
    4
    71349265

    Set adapter Picomag G1/2"/G3/8" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355698

    Set adapter Picomag G1/2"/R3/8" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355699

    Set adapter Picomag G1/2"/NPT3/8" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355700

    Set adapter Picomag G1/2"/G1/2" int.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355701

    Set adapter Picomag G1/2"/R1/2" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355702

    Set adapter Picomag G1/2"/NPT1/2" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355703

    Set adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355704

    Set adapter Picomag G3/4"/R3/4" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355705

    Set adapter Picomag G3/4"/NPT3/4" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355706

    Set adapter Picomag G3/4"/G3/4" int.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355707

    Set adapter Picomag G3/4"/3/4" TriClamp

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355708

    Set adapter Picomag G1"/R1" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355709

    Set adapter Picomag G1"/NPT1" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355710

    Set adapter Picomag G1"/G1" int.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355711

    Set adapter Picomag G1"/1" TriClamp

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355712

    Set adapter Picomag G2"/R1 1/2" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355713

    Set adapter Picomag G2"/R2" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355714

    Set adapter Picomag G2"/NPT1 1/2" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355715

    Set adapter Picomag G2"/NPT2" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355716

    Set adapter Picomag G2"/G1 1/2" ext.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355717

    Set adapter Picomag G2"/G2" int.

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355718

    Set adapter Picomag G2"/2" TriClamp

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355719

    Set adapter Picomag G2"/2" Victaulic

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71355720

    Set adapter Picomag G2"/2" Press fitting

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71399930

    Set adapter Picomag G1/2"/R1/2"union nut

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71458012

    Set adapter Picomag G3/4"/R1/2"union nut

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    71458013