Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Picomag - Caudalímetro electromagnético inteligente para servicios – intuitivo · sencillo · multivariable

Picomag
Caudalímetro electromagnético

Caudalímetro electromagnético inteligente para servicios auxiliares: intuitivo, sencillo, multivariable

DMA
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    Caudalímetro electromagnético inteligente para aplicaciones auxiliares de fluidos de servicio: intuitivo · sencillo · multivariable.
    Configuración sencilla que ahorra tiempo incluso en lugares de difícil acceso; conexión por Bluetooth segura.
    Ideal para el control y la monitorización de la calidad del proceso gracias a las mediciones de conductividad y temperatura en aplicaciones auxiliares de fluidos de servicio.

  • Características del sensor

    Se necesitan menos puntos de medición; medición simultánea de caudal, conductividad y temperatura. Equipo especializado económico de uso en espacios reducidos, p. ej. skids; sensor y transmisor en una caja.
    High shock and vibration resistance. Degree of protection: IP65/67. Empty pipe detection.

  • Características del transmisor

    Comprobación rápida de la configuración offline; función de toques única y cómoda. Acceso simple a los equipos a lo largo de todo el ciclo de vida; sin activación manual gracias a la intuitiva aplicación SmartBlue. Configuración sin esfuerzo de varios equipos; los ajustes se pueden guardar y cargar en otros equipos de medición. Integración flexible en todos los sistemas en bus de campo; equipo plug and play con IO-Link.
    Wireless remote access via Bluetooth SmartBlue app. IO-Link and various I/Os for all line-sizes. 1.4" TFT color display with backlight.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 50 (1/2 a 2")

  • Materiales húmedos

    PEEK, acero inoxidable, FKM, EPDM
    Electrodos: 1.4404/316L

  • Variables medidas

    Caudal volumétrico, temperatura, conductividad

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico: +/– 0,8 % lect. +/– 0,2 % d.f.e

  • Rango de medición

    hasta 750 l/min

  • Máx. presión de proceso

    16 bar

  • Rango de temperatura del medio

    –10 a 85 °C

  • Rango de temperatura ambiente

    –10 a 60 °C

  • Material de carcaza del sensor

    1.4404/316L, policarbonato

  • Material de la cubierta del transmisor

    1.4404/316L, policarbonato

  • Grado de protección

    IP 65/67

  • Pantalla/Operación

    Indicador integrado, configuración mediante la aplicación SmartBlue

  • Salidas

    Corriente (4 a 20mA)
    Pulso
    Conmutación
    Voltaje (2 a 10 V)

  • Entradas

    Estado

  • Comunicación digital

    IO-Link

  • Suministro de energía

    18 a 30 VCC

  • Seguridad del producto

    Certificado cULus

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Certificados para el tratamiento de agua potable: NSF

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto