Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 10P para aplicaciones químicas y de procesos

Proline Promag 10P
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro para las temperaturas de producto más elevadas con un transmisor muy económico

10P
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico: ±0,5 % lect. ±2 mm/s (±0,5 % lect. ±0,08 in/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9.600 m³/h (0,5 gal/min a 44.000 gal/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40
    Cl. 300
    JIS 20 K
    AS 2129 Tabla E

  • Materiales húmedos

    Revestimiento: PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

Ámbito de aplicación

Promag P es el sensor preferido para aplicaciones con los requisitos más exigentes en una gran cantidad de industrias. Combinado con el transmisor Promag 10 para aplicaciones básicas e integración directa, Promag 10P es especialmente indicado para aplicaciones de las industrias química y de proceso con líquidos corrosivos y temperaturas de producto elevadas. Será la solución preferida para los clientes que busquen minimizar sus costes de adquisición. Promag 10P está disponible en versión compacta o remota.

  • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Especialmente indicado para aplicaciones de las industrias química y de proceso con líquidos corrosivos y temperaturas del producto elevadas.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")

  • Revestimiento de PTFE

  • Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores

  • Equipo en versión compacta o remota

  • HART

Ventajas

  • Aplicaciones versátiles – amplia variedad de materiales de las partes en contacto con el medio

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un estrangulamiento transversal

  • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

  • Funcionamiento seguro: la pantalla proporciona información de proceso fácilmente legible

  • Funcionamiento seguro – el indicador proporciona información de proceso de lectura fácil

  • Acorde con todos los requisitos industriales – IEC/EN/NAMUR

Vídeos