Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 10P para aplicaciones químicas y de procesos

Proline Promag 10P
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro para las temperaturas de producto más elevadas con un transmisor muy económico

10P
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    El caudalímetro para las temperaturas de producto más elevadas con un transmisor muy económico.
    Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto.

  • Características del sensor

    Diversas aplicaciones; gran variedad de materiales de las partes en contacto con el producto. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Diámetro nominal: máx. DN 600 (24"). All common process connections. Liner made of PTFE.

  • Características del transmisor

    Económico: diseñado para aplicaciones sencillas e integración directa. Funcionamiento seguro; el indicador muestra información sobre el proceso fácilmente legible. Conformidad total con la industria según IEC/EN/NAMUR.
    Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos. Equipo como versión compacta o separada. HART.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 600
    1/2" a 24"

  • Materiales húmedos

    Revestimiento: PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo
    Medición para monitorear el flujo volumétrico de gas de escape real

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico: ±0,5 % lect. ±2 mm/s (±0,5 % lect. ±0,08 in/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9.600 m³/h (0,5 gal/min a 44.000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40
    Cl. 300
    JIS 20 K
    AS 2129 Tabla E

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 15 a 300 (½ a 12"): recubrimiento AlSi10Mg
    DN 350 a 600 (14 a 24"): Acero al carbón con barniz protector

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    Estándar: IP 67 (carcasa tipo 4X) para el transmisor y el sensor
    Opcional: IP 68 (carcasa tipo 6P) para la versión remota del sensor

  • Pantalla/Operación

    Indicador de 2 líneas con pulsadores mecánicos
    Configuración posible mediante indicador local y software de configuración

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activa)
    Salida de pulsos/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 11 a 40 V
    AC 85 a 250 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 28 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED