Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 51W

Proline Promag 51W
Caudalímetro electromagnético

Sensor con nivel de protección IP68 (cabezal con protección tipo 6P) con un transmisor para Custody Transfer (facturación)

51W
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    El sensor con grado de protección IP68 (Caja tipo 6P) combinado con un transmisor para transferencia de custodia. El especialista en agua y la industria de aguas residuales para las aplicaciones de mayor demanda.

  • Características del sensor

    Funcionamiento seguro y fiable a largo plazo; sensor robusto y completamente soldado. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento; sin piezas móviles. Certificados para uso en agua potable internacionales. Grado de protección IP 68 (carcasa tipo 6P).

  • Características del transmisor

    Calidad – diseñada para transferencia de custodia; cuenta con aprobaciones metrológicas reconocidas mundialmente. Operación segura – la pantalla proporciona información de proceso fácil de leer. Cumple totalmente con las normas industriales – IEC/EN/NAMUR. Transmisor certificado por MI‐001. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...2000
    1"...78"

  • Error de medición máx.

    ±0.5%
    ±0.2% (opcional)

  • Rango de medición

    0...110'000 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN6...41

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+80°C
    (-4...176°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20...+60°C
    -40...+60°C (opcional)

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de dos líneas retro iluminada
    Botones

  • Salidas

    4...20 mA
    Pulso/Frecuencia
    Estatus

  • Entradas

    Estatus

  • Comunicación digital

    HART

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025),
    Certificados de custody transfer: MI-001, PTB

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED