Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis CNGmass DCI / 8DF para la medición de gas natural comprimido (CNG)

CNGmass DCI
Caudalímetro de efecto Coriolis

Medidor de caudal de recarga de combustible con la integración perfecta del sistema

8DF
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico: ±0,5 % del lote

  • Rango de medición

    0 a 150 kg/min (0 a 330 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Máx. presión de proceso

    350 bar (5.080 psi)

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4404 (316)

Ámbito de aplicación

CNGmass DCI está especialmente diseñado para el reabastecimiento con aplicaciones de gas natural (CNG) respetuosas con el medio ambiente. El volumen de gas natural puede ser medido con exactitud al mismo tiempo que visualizado directamente en el indicador de campo. El equipo se maneja desde el exterior por control táctil y se puede utilizar en cualquier momento durante las actividades de mantenimiento. Incluye una interfaz Modbus para un intercambio de datos óptimo.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Mediciones precisas de gas natural comprimido (GNC) en aplicaciones de reabastecimiento de combustible a alta presión.

Propiedades del equipo

  • Caudales de hasta 150 kg/min (330 lb/min)

  • Presión de proceso hasta 350 bar (5.080 psi)

  • Disponibilidad de discos de ruptura

  • Cabezal transmisor robusto y ultracompacto

  • Salida de pulsos y Modbus RS485

  • Transmisor para operaciones de Custody Transfer (facturación)

Ventajas

  • Funcionamiento operacional seguro – fiable en condiciones de proceso extremas

  • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Alta flexibilidad en integración de sistemas – amplia gama de interfaces de comunicación

  • Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados

  • Recuperación de datos de servicio automática

Vídeos